Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)
130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)
aprovado
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento)
-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)
-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)
30 % ... 70 %
Código
1600069
Unidades por embalagem
50 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave comercial
BE1ZWX
Chave de produto
BE1ZWX
GTIN
4017918021795
Peso por unidade (inclusive embalagem)
5,214 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
4,6 g
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)