Niagara Framework® para automação predial aberta – sistemas, hardware e soluções Phoenix Contact é sua parceira oficial da Niagara: descubra soluções perfeitamente integradas – desde licenças e hardware industrial até complementos para uma engenharia eficiente e escalável.

Edifício moderno
Sistemas de controle predial para a subdistribuição elétrica

Hardware e controladores Niagara Framework® para automação predial

Os controladores compatíveis com Niagara da Phoenix Contact foram desenvolvidos especialmente para sistemas de automação predial abertos e independentes de fabricante. Elas permitem a integração confiável entre os níveis de campo, de espaço e de instalação – desde um único prédio até soluções escaláveis para vários locais.
Graças às interfaces padronizadas, ao hardware adequado para uso industrial e à disponibilidade a longo prazo, você se beneficia de uma plataforma estável e preparada para o futuro. Dessa forma, é possível padronizar processos de engenharia, reutilizar aplicações e ampliar com flexibilidade os sistemas de gerenciamento predial baseados em Niagara.

Engenharia de software baseada no Niagara

Tools de engenharia do Niagara Framework® e software

A Phoenix Contact amplia o Niagara Framework® com tools de engenharia poderosas e gratuitas – desde o nível de campo até a cloud.
As bibliotecas Niagara padronizam tarefas recorrentes e reduzem significativamente o esforço de engenharia. Em vez de programação individual, você trabalha com blocos de função versionados e uma sistemática padronizada para automação de espaços e instalações.
Um fluxo de trabalho contínuo permite o processamento em massa de forma eficiente e garante resultados consistentes em todos os projetos. Os tools podem ser integrados perfeitamente aos ambientes Niagara existentes. Estão disponíveis gratuitamente no Niagara Marketplace.

Pessoa a operar o sistema de gerenciamento de edifícios

Sistema de gerenciamento de edifícios (BMS) Niagara Framework®

O Niagara Framework® é a plataforma mundialmente reconhecida para sistemas abertos de gerenciamento de edifícios (BMS). Permite a integração, independentemente do fabricante, das mais diversas áreas de especialização e sistemas – criando, assim, a base para uma automação predial flexível e escalonável.
Com o framework Emalytics, a Phoenix Contact oferece um poderoso sistema de gerenciamento de edifícios baseado no Niagara Framework®. A solução combina abertura com robustez industrial e foi desenvolvida especialmente para projetos exigentes de automação predial.
Você se beneficia de uma plataforma integrada para visualização, controle e monitoramento – bem como da fácil integração de sistemas existentes e da capacidade de expansão a longo prazo de sua infraestrutura baseada em Niagara.

Seminários sobre gestão predial

Cursos e treinamentos do Niagara Framework® para automação predial

Phoenix Contact oferece suporte ao desenvolvimento de conhecimentos especializados em automação predial baseada em Niagara por meio de uma oferta estruturada de cursos e treinamentos. Os treinamentos da Niagara e as certificações TCP são ministrados principalmente por parceiros autorizados e complementados por treinamentos específicos da Phoenix Contact – adaptados à região e à aplicação. Assim, você se beneficia de conteúdos práticos e de uma ampla disponibilidade de treinamentos. Uma integração estruturada, conteúdos de aprendizagem voltados para a prática, além de complementos gratuitos do Niagara e tutoriais online, facilitam a iniciação. Dessa forma, você concretiza seus projetos mais rapidamente e aplica o que aprendeu de maneira eficiente e segura.

Phoenix Contact como parceira oficial do Niagara Framework®

Como parceira oficial do programa “Powered by Niagara”, a Phoenix Contact trabalha em estreita colaboração com a Tridium no desenvolvimento de soluções de hardware e software para automação predial aberta com base no Niagara Framework®. A colaboração no âmbito do “Growth Partner Program” da Tridium permite uma coordenação estreita nas áreas de desenvolvimento e engenharia. Com isso, você se beneficia de soluções perfeitamente integradas, alta compatibilidade e acesso antecipado a novas tecnologias. Phoenix Contact é, portanto, um componente ativo do ecossistema global do Niagara e é sinônimo de soluções preparadas para o futuro e independentes de fabricantes, bem como de um desenvolvimento contínuo a longo prazo de seus sistemas baseados no Niagara.

Construção de quadros de comando para o Niagara Framework® e automação predial, tudo em um único fornecedor Phoenix Contact oferece soluções completas para gabinetes de controle na área de automação predial baseada em Niagara – com um portfólio abrangente, tudo de um único fornecedor. Todos os componentes estão perfeitamente adaptados entre si, desde a fonte de alimentação até a tecnologia de rede e soluções de segurança industrial, passando por módulos de interface e I/O. É assim que você cria uma arquitetura de quadro de comando estruturada, que economiza espaço e pode ser implementada com eficiência. Os sistemas podem ser integrados perfeitamente aos projetos do Niagara Framework® e estabelecem a base para uma automação predial confiável e escalável.

Mapa interativo: Construção de quadros de comando para o Niagara Framework® e automação predial
Réguas de bornes
As réguas de bornes da Phoenix Contact permitem a você uma elevada flexibilidade na construção de réguas de bornes. Escolha entre diferentes tecnologias de conexão e combine os bornes colocando jumpers no canal funcional duplo. O sistema de réguas de bornes se distingue pelos acessórios de jumpeamento, identificação e teste.
Mais sobre réguas de bornes
Réguas de bornes
Painéis IHM e PCs industriais
Com nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs) e PCs industriais (IPCs), você opera e monitora de forma eficiente os estados de sua instalação. Beneficie-se da máxima escalabilidade para o conceito de operação de sua solução de automação. Com nossos PCs industriais inteligentes você resolve de forma simples tarefas exigentes de controle e interligação. Ao mesmo tempo, o sofisticado software de visualização suporta uma intervenção rápida e segura nos processos das máquinas.
Mais sobre IHMs e IPCs
Painéis IHM e PCs industriais
Conectores
Uma ampla variedade de conectores: desde os versáteis conectores de encaixe circular (M5 a M58) até os conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, passando pelos conectores industriais pesados. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. Sistemas de conectores específicos da aplicação e cabos e condutores montáveis e pré-instalados completam o portfólio.
Mais sobre conectores
Conectores
Relés e relés de estado sólido
Descubra nossa abrangente seleção de relés e relés de estado sólido, relés de acoplamento, relés eletromecânicos, relés de tempo, módulos de comunicação e lógica. Nossos produtos inovadores oferecem o máximo de confiabilidade e eficiência para suas aplicações industriais. Nossos relés se caracterizam por sua alta potência de comutação, longa vida útil e ampla gama de acessórios. Os relés de estado sólido oferecem tempos de comutação rápidos e são ideais para aplicações com alta frequência de comutação. Os módulos lógicos oferecem soluções flexíveis de controle e automação para a sua aplicação. Com os módulos de comunicação, é possível integrar de forma fácil e flexível um sistema de relés à sua rede.
Mais sobre relés
Relés e relés de estado sólido
Monitoramento de energia
O monitoramento de energia eficiente é a base para seu gerenciamento de energia conforme ISO 50001. Beneficie-se da interação ideal e da facilidade de uso de nosso portfólio de monitoramento de energia. Nossos dispositivos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As inovadoras soluções de comunicação e software ajudam você com a integração, visualização e análise de seus dados de energia.
Mais sobre o monitoramento de energia
Monitoramento de energia
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Interrupções da rede podem ter consequências graves. Confie em nossa fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e não arrisque. Uma UPS fornece corrente, mesmo quando a rede de alimentação falha, e protege sua instalação contra falhas de alimentação. Fornecemos soluções UPS para aplicações DC e AC, perfeitamente adaptadas às demandas das diferentes indústrias quanto a funcionalidade e formato.
Mais informações sobre UPSs
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Comunicação industrial
A transmissão de dados confiável do nível de campo ao nível de controle é o objetivo da comunicação industrial. As soluções universais com Ethernet Industrial, tecnologias sem fio modernas e cibersegurança aumentam a disponibilidade e segurança dos sistemas interligados. Os protocolos de rede e sistemas de bus de campo como p. ex. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS asseguram uma comunicação eficiente.
Mais sobre comunicação industrial
Comunicação industrial
Fontes de alimentação
Com as nossas fontes de alimentação você alimenta sua aplicação de modo confiável. Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversos dispositivos. Seja para o trilho de fixação, adequado para montagem em parede ou no formato de 19" para montagem em rack: encontre a fonte de alimentação perfeita para sua aplicação.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Contator e relé de potência
Como um dispositivo de comutação elétrica, um contator, assim como um relé de potência, é um componente essencial na engenharia elétrica, indispensável para controlar e proteger sistemas e máquinas elétricas. Um contator permite a comutação de altas correntes e tensões, enquanto os relés de potência realizam tarefas de controle precisas. Ambos os dispositivos de comutação contribuem significativamente para a segurança e a eficiência das aplicações industriais modernas.
Contator e relé de potência
Contator e relé de potência
Disjuntores de proteção
Os disjuntores de proteção protegem seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desconectam especificamente apenas o circuito de corrente afetado. Para uma proteção ideal, nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias: eletrônica, termomagnética e térmica. Otimize seu processo de produção e reduza os tempos de parada com nossa proteção contra sobrecorrente.
Mais sobre os disjuntores de proteção de equipamentos
Disjuntores de proteção
Módulos de redundância
Um módulo de redundância serve para o desacoplamento de duas fontes de alimentação e garante uma disponibilidade e produtividade elevadas de sua instalação. Especialmente em aplicações com as mais elevadas demandas de segurança operacional é necessária uma fonte de alimentação redundante. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.
Mais sobre módulos de redundância
Módulos de redundância

Seu contato

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou de novas construções. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Perguntas frequentes (FAQs)

FAQ sobre automação predial
FAQ sobre automação predial
FAQ sobre automação predial
FAQ sobre automação predial
FAQ sobre automação predial
FAQ sobre automação predial

Porque abordamos de forma específica os desafios dos seus projetos. Com Phoenix Contact, você conta com um hardware compatível com Niagara, robusto e escalável. Estruturas de engenharia padronizadas e tools gratuitos reduzem sensivelmente seu esforço. Com o apoio de um amplo portfólio de quadros de comando, além de soluções compatíveis com IT e segurança, você poderá implementar projetos Niagara com mais eficiência, menor complexidade e tempo de instalação reduzido.

FAQ sobre automação predial

As vantagens residem na plataforma de hardware e em suas possibilidades de integração em sistemas abertos de automação predial. Phoenix Contact oferece controladores industriais robustos com interfaces avançadas e conexão direta de E/S. As aplicações podem ser dimensionadas de forma flexível e integradas perfeitamente em conceitos de quadros de comando e infraestrutura. Resultado: menos gateways, menos soluções isoladas e uma melhor integração nas infraestruturas de energia e dos edifícios.

FAQ sobre automação predial

Sim – por meio de hardware industrial, arquiteturas escaláveis e conceitos de abastecimento integrados. As soluções da Phoenix Contact baseiam-se em um design industrial robusto e podem ser integradas a sistemas de alta disponibilidade, como N+1 ou 2N. Em combinação com conceitos de energia elétrica e de rede adequados, surge uma solução confiável para garantir a disponibilidade e a segurança operacional – mesmo em aplicações críticas.

Mais sobre soluções para centros de dados modernos
FAQ sobre automação predial

O maior valor agregado não está na estrutura em si, mas na implementação eficiente dos seus projetos. Com Phoenix Contact, você reduz o trabalho de engenharia e o número de interfaces, simplificando significativamente a integração. Ao mesmo tempo, a construção de quadros de comando se torna mais eficiente e os requisitos de IT e segurança são atendidos. Em combinação com arquiteturas escaláveis, isso aumenta a disponibilidade e reduz a complexidade dos seus projetos Niagara.

FAQ sobre automação predial

Sim – as licenças baseadas no Niagara podem ser adquiridas diretamente pela Phoenix Contact, por exemplo, para controladores, supervisores ou sistemas de visualização. O portfólio de licenças está perfeitamente adaptado ao nosso hardware e às nossas soluções. Você se beneficia de pacotes personalizados, acesso ao ecossistema Emalytics e complementos gratuitos do Niagara, além de receber suporte para licenciamento e integração à sua aplicação.

Mais informações sobre as licenças do Emalytics