MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC
-
Amplificador isolador
2810078
Condicionador de sinal de 3 vias MCR, com entrada/saída configurável, para isolamento galvânico e conversão de sinais analógicos até 30 V com conexão à mola, configuração padrão. Artigo de reposição: 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MINI Analog |
| Número de canais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V AC/DC |
| Isolação galvânica | Isolamento básico conforme EN 61010 |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Frequência de corte (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 58 mW |
| Tensão de teste entrada/saída/alimentação | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Resposta ao degrau (10-90%) | 3,5 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
| Erro de transmissão máximo | < 0,1 % (do valor final) |
| < 0,4 % (sem compensação) | |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector T (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728), travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715) |
| Máximo consumo de energia | < 19 mA (com 24 V DC inclusive carga) |
| Consumo de corrente | < 450 mW |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | sim, não configurado |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 24 V |
| 0 V ... 30 V | |
| Sinal de entrada tensão máxima | 50 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | ca. 125 kΩ (0 V ... 24 V) |
| ca. 155 kΩ (0 V ... 30 V) | |
| Sinal | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim, não configurado |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Sinal de saída tensão máxima | ≤ 12,5 V |
| Tensão de inércia | ≤ 12,5 V |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 28 mA |
| Corrente contra curto-circuito | ≤ 22 mA |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 10 kΩ |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω (com 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (com 500 Ω) |
| < 20 mVSS (em 10 kΩ) | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidade | 102,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Observação | Devem ser tomadas medidas de proteção contra descargas eletrostáticas. |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 5 % |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 5 % |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 5 % |
| Isolação galvânica | Isolamento básico conforme EN 61010 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Para jumpeamento da tensão de alimentação, pode-se aplicar o conector sobre trilho de fixação (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728) , travável sobre trilho de fixação de 35 mm de acordo com EN 60715. |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2810078 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK12 |
| Chave de produto | DK1131 |
| GTIN | 4046356043588 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 81,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 79,6 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Consumo mínimo de potência
Até 12 combinações de sinal podem ser configuradas por meio de chave DIP
Isolamento de 3 vias
Amplificador de comutação de isolamento altamente compacto para o isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtração de 24 V ou
Sinais 30 V DC para sinais padrão analógicos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP