MICROFOX-F ESD_DB - Alicate reto
1212797

Alicate plano eletrônico ESD, mordente liso, com mola de abertura, antirreflexo e fosfatado, cabo de 2 componentes, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pegas de dois componentes com forma ergonômica para trabalhos sem esforço e sem deslize
Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Os cabos de plásticos especiais garantem uma descarga lenta e controlada de energia eletrostática de acordo com as normas e especificações, como por ex.: DIN EN 61340-5
As superfícies metálicas são polidas e fosfatadas para uma proteção perfeita contra ferrugem e trabalho antirreflexo
Articulação de precisão parafusada para estabilidade permanente e resultados de trabalho perfeitos
Fabricado com aço especial de alta qualidade