MICROFOX-PC ESD_DB - Alicate de ponta
1212801

Alicate de ponta eletrônico ESD, inclinado 45°, mordente liso, com mola de abertura, antirreflexo e fosfatado, cabo de dois componentes, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Pegas de dois componentes com forma ergonômica para trabalhos sem esforço e sem deslize
Articulação inserida para estabilidade contínua e transmissão de força perfeita
Os cabos de plásticos especiais garantem uma descarga lenta e controlada de energia eletrostática de acordo com as normas e especificações, como por ex.: DIN EN 61340-5
Fabricado com aço especial de alta qualidade
As superfícies metálicas são polidas e fosfatadas para uma proteção perfeita contra ferrugem e trabalho antirreflexo