CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Acoplamento RJ45
1086108

Acoplamento RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, Versão Keystone para utilização com moldura de montagem IP20 e IP67 ou integração direta na parede da caixa, Ethernet

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Modelo compacto
Adaptador Keystone para uma integração direta na parede da caixa
Design robusto
10 GBit/s
Montagem sem ferramentas especiais
CAT6A conforme ISO/IEC 11801
Blindagem de 360°
Compatível com PoE++