CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Acoplamento RJ45
1086111

Acoplamento RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, Versão Freenet para utilização com moldura de montagem IP67 e saídas de terminais, Ethernet

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Modelo compacto
Adaptador Freenet para a integração em moldura de montagem IP6X
Design robusto
10 GBit/s
Montagem sem ferramentas especiais
CAT6A conforme ISO/IEC 11801
Blindagem de 360°