Acoplador Bus modular fieldline para PROFIBUS com oito entradas digitais
FLM BK PB M12 DI 8 M12
-
Acoplador de bus
2736330
O acoplador de Bus PROFIBUS permite um local Bus para até 16 dispositivos. Funções: 8 entradas digitais, diagnóstico com canal preciso, configuração dinâmica, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão rápida M12
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Desenho de medidas |
|
Largura | 70 mm |
Altura | 178 mm |
Profundidade | 50 mm |
Distância do furo de sondagem | 168 mm |
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Cor | antracite |
Bus local Fieldline | |
Velocidade de transmissão | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
PROFIBUS DP | |
Tipo de conexão | Conector M12, codificação B |
Identificação do ponto de conexão | Cabo de cobre |
Número de pólos | 5 |
Velocidade de transmissão | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Identificação automática) |
Limites do sistema | |
Quantidade de módulos Inline conectáveis | máx. 16 |
Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 16 |
Módulo | |
Área de endereçamento de entrada | 8 Bit |
Área de endereçamento de saída | 1 Byte |
Tamanho do registro | 16 Bit |
Digital: | |
Denominação entrada | Entradas digitais |
Descrição da entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
Quantidade de entradas | 8 (de alocação dupla) |
Tipo de conexão | Conector M12 |
Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
Tensão de entrada | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Tempo de filtragem | 3 ms |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão polarização |
Tipo de produto | Componentes E/S |
Família de produtos | Fieldline |
Formato | modular |
Número de canais | 8 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 16,2 W |
Potenciais | |
Fonte de alimentação UL | 24 V DC |
Fonte de alimentação em UL | máx. 4 A |
Consumo de energia de UL | máx. 100 mA (com 2 MBaud) |
típ. 75 mA (com 2 MBaud) | |
máx. 100 mA (com 500 kBaud) | |
típ. 75 mA (com 500 kBaud) | |
Fonte de alimentação US | 24 V DC |
Fonte de alimentação em US | máx. 4 A |
Consumo de corrente de US | típ. 15 mA (mais fonte de alimentação dos sensores) |
máx. 600 mA | |
Alimentação: Eletrônica modular | |
Tipo de conexão | Conector M12 |
Denominação | UL |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Rypple incluída) |
Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
Tensão de teste: para periféricos | 500 V AC |
Tipo de conexão | Conector M12 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Grau de proteção | IP65/IP67 |
Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 95 % |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Montagem de parede, opcional sobre placa de montagem |
Montagem na parede |
Código | 2736330 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DRI4 |
Chave de produto | DRI412 |
GTIN | 4017918960063 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 339,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 280 g |
País de origem | DE |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Cabo de sistema Bus 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Cabo de sistema Bus 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Cabo de sistema Bus 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Cabo de sistema Bus 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Cabo de sistema Bus 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cabo para sensor/atuador 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cabo para sensor/atuador 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Conector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Conector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Conector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Conector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Conector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Conector 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistor de terminação 1507803
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programação 2988065
Suas vantagens
PROFIBUS
8 entradas 24 V DC
Tecnologia de conexão M12 com travamento rápido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP