ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS - Acionador de motor híbrido
2905140

Acionador de motor híbrido ligável em rede para inversão de motores 3~ AC até 500 V AC e corrente de saída de 9 A, com desligamento por sobrecarga ajustável, função de parada de emergência até SIL 3 / PL e, e conexão push-in, conector bus para trilho de fixação incluído.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

22,5 mm de largura
Nível de segurança conforme IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Economia de cabeamento
Economiza de espaço
Vida útil longa
Ponte em loop trifásica
Corrente ajustável para função bimetal
Comutação com pouco desgaste