Monitor de velocidade sem sensores Monitoramento de movimento seguro sem sensores adicionais. Quer seja em sistema de transporte sem condutor ou em eixos rotativos em máquinas-ferramenta: o monitor de velocidade seguro PSR-MM35 monitora as velocidades de forma confiável e, assim, protege contra movimentos perigosos. Pode monitorar os movimentos de forma especialmente econômica e eficiente sem sensores adicionais.

Monitoramento de movimento sem sensores
Monitor de velocidade sem sensores PSR-MM35

Monitor de velocidade sem sensores PSR-MM35

O monitor de velocidade seguro PSR-MM35 certificado pela TÜV monitora velocidades sem sensores adicionais. Com base na medição do campo rotativo do acionamento, as funções de segurança integradas são implementadas de forma confiável até SIL 3 ou PL e.

Funções de segurança integradas:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Máquina de empacotamento

Utilização na indústria alimentícia no exemplo de uma máquina de empacotamento

Alta rentabilidade

A tecnologia sem sensores permite excluir os custos para sensores adicionais de monitoramento da velocidade. Economize até 50 % de seus custos de aquisição.

A medição do campo rotativo do acionamento

A medição do campo rotativo do acionamento permite o monitoramento de movimento sem sensores

Máxima confiabilidade

Os sensores externos são suscetíveis a interferências resultantes de influências ambientais, como choques, vibrações e EMC. A medição do campo rotativo do acionamento é independente de fatores de interferência, permitindo alcançar a máxima disponibilidade do sistema.

Funções de segurança para o monitoramento de movimento seguro

Funções de segurança integradas para o monitoramento de movimento seguro

Rápida colocação em funcionamento

Sem sensores adicionais é possível dispensar um esforço adicional de montagem e ajuste. O software de configuração intuitivo PSRmotion reduz adicionalmente o tempo de instalação e colocação em funcionamento do monitor de velocidade seguro.

Possibilidades de utilização Monitor de velocidade sem sensores na aplicação

Fresadora CNC
Exemplo Máquina-ferramenta: fresadora CNC
Furadeira CNC
Exemplo Máquina-ferramenta: furadeira CNC
Máquina de processamento de madeira
Exemplo Máquina-ferramenta: máquina de processamento de madeira
Exemplo Construção de máquinas: máquina de empacotamento
Exemplo Construção de máquinas: máquina de empacotamento
Ponte acionada por motor em Amsterdã
Exemplo Infraestrutura: ponte acionada por motor

Visão geral dos produtos

Resumo das variantes

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Monitor de velocidade sem sensores PSR-MM35 com conexão push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Monitor de velocidade sem sensores PSR-MM35 com conexão a parafuso

Nível de segurança até SIL 3 / PL e até SIL 3 / PL e
Avaliação Avaliação de 2 canais do campo rotativo de motores de corrente alternada e trifásicos Avaliação de 2 canais do campo rotativo de motores de corrente alternada e trifásicos
Largura 12,5 mm 12,5 mm
Software de configuração PSRmotion PSRmotion
Tipo de conexão Borne push-in plugável Borne parafuso plugável
Ir para o produto Ir para o produto