Injetores PoE

Injetores PoE Alimentação de tensão e dados através de um cabo

Com injetores Power over Ethernet você fornece dados e tensão aos dispositivos no campo através de apenas um cabo. Com as tecnologias de conexão alternativas auto-decapante, push-in ou a parafuso, a instalação do cabo de campo fica consideravelmente mais fácil para você. Também estão disponíveis para você variantes com duas conexões RJ45.

Suas vantagens

  • Injetor Midspan com diversas classes de potência até 60 W conforme IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Grande seleção de diferentes tecnologias de conexão
  • Proteção contra sobretensão integrada para uma alta disponibilidade da instalação
  • Monitoramento da corrente de blindagem para o diagnóstico em caso de correntes de blindagem devido a EMC ou diferenças de potencial
  • Área de conexão coberta por tampa no lado frontal
  • Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna
Injetores PoE e patch panels
Vídeo Injetores PoE e patch panels em resumo YouTube

Vídeo Injetores PoE e patch panels em resumo

Sua solução compacta para dispositivos de rede distantes: a família de injetores Power over Ethernet. Com até 60 W, eles alimentam dispositivos com dados e corrente com somente um cabo.

Injetor PoE com aba articulada aberta

Proteção contra curtos-circuitos graças ao isolamento galvânico

Padrões de potência e isolamento galvânico

A ampla variedade de classes de potência diferentes permite dar resposta aos seus requisitos individuais. Os injetores PoE existem nos padrões IEEE 802.3 af e at para até 30 W. Além do mais, atualmente disponibilizamos dispositivos para o padrão seguinte até 60 W conforme IEEE 802.3 bt.

Isolamento galvânico do conceito de fonte de alimentação interna: em algumas variantes, a tensão de alimentação e a porta condutora Power over Ethernet estão isoladas galvanicamente.

Isso proporciona uma proteção otimizada contra curtos-circuitos nas linhas de dados do lado do campo.

Injetores PoE com conexão RJ45, auto-decapante, push-in e a parafuso

Tecnologias de conexão alternativas

Tecnologias de conexão alternativas

Mais flexibilidade e economia de tempo na instalação: você pode optar entre as conexões auto-decapante, push-in, a parafuso e RJ45.

Área de conexão dos cabos coberta: uma aba articulada cobre a área de conexão do lado do cabo de campo com bornes de conexão e contato blindado. Fica assim assegurada uma vista da instalação uniforme. Para além da vantagem visual, os fios de conexão sensíveis ficam protegidos contra influências exteriores.

Conexão sem ferramenta do injetor PoE

Conexão de blindagem sem ferramenta

Conexão de blindagem sem ferramenta

A malha de blindagem do cabo é fixada no dispositivo de forma simples, rápida e sem ferramenta - com um simultâneo alívio de tração. Para isso, coloque o cabo no canal previsto para esse efeito e feche a chapa de blindagem – pronto. Sua vantagem: tempo de instalação curto graças a uma conexão sem ferramenta e sem peças que se possam perder.

LED para o monitoramento da corrente de blindagem no injetor PoE

Monitoramento da corrente de blindagem por LED

Proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem

Os injetores PoE INJ 2000 estão disponíveis com as novas funções de proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem.

A proteção contra sobretensão integrada protege os dispositivos e a aplicação contra tensões elevadas que ocorram subitamente nas linhas de dados.

O monitoramento da corrente de blindagem dos cabos é utilizado como diagnóstico. A ocorrência de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC é indicada por um LED.