Segurança funcional na indústria de mineração Ligue e desligue de forma segura.

Segurança funcional na indústria de mineração

O cumprimento de diretrizes de segurança desempenha um papel importante no setor de mineração. A implementação de normas de segurança requer soluções universais e eficientes. O portfólio de segurança da Phoenix Contact satisfaz estas demandas. Os produtos para a segurança funcional se caracterizam por uma instalação e configuração fáceis. Desde o relé de acoplamento seguro até os controladores seguros, nós dispomos sempre do módulo lógico certo para a sua solução eficiente e em conformidade com as normas.

Produtos para a segurança funcional


Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

Com uma largura a partir de 6 mm, os PSRmini são relés de acoplamento muito estreitos com certificação SIL para ligar e desligar em segurança. Os contatos positivamente guiados permitem um diagnóstico fácil e rápido. Os LEDs de diagnóstico permitem o controle com certificação SIL3 diretamente no módulo. A resposta ativa de erro para o controlador garante curtos tempos de parada durante as fases de manutenção planejadas.

Relés de acoplamento seguros clássicos

Relés de acoplamento seguros clássicos

Na série PSRclassic você encontra relés de acoplamento convencionais com contatos positivamente guiados para desligar com segurança. Os relés de acoplamento clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. Eles são compatíveis com os sistemas seguros comuns. Com uma largura de caixa desde 17,5 mm, eles correspondem às dimensões de caixa habituais no mercado e possuem certificações para todos os mercados globais.

I/Os seguros com SafetyBridge Technology

I/Os seguros com SafetyBridge Technology

Os sistemas I/O Inline e Axioline F permitem integrar segurança em uma rede – sem nenhum controlador de segurança. O módulo lógico com SafetyBridge Technology monitora a comunicação direcionada para a segurança entre módulos I/O distribuídos na rede. Os módulos de expansão I/O registram os sinais de segurança e os emitem onde são necessários.

Sistema de segurança configurável PSRmodular com exemplo de aplicação

Configuração individual de soluções de segurança

O sistema de segurança configurável PSRmodular da Phoenix Contact permite a você uma adaptação individual de sua tecnologia de segurança às suas necessidades. Tanto aplicações de pequena escala com três funções de segurança, como também aplicações com até 160 I/Os podem ser implementadas de forma econômica. Além do monitoramento de funções de segurança clássicas, como sinais de parada de emergência, travamentos da porta de proteção, cortinas de luz e tapetes de segurança, você pode implementar adicionalmente funções de segurança, como velocidade, parada ou sentido de rotação e o monitoramento seguro de valores analógicos. O sistema é adequado para máquinas e aplicação de processo até PL e ou SIL 3.