Soluções de identificação para a indústria de mineração Soluções de identificação versáteis para áreas de aplicação com condições ambientais extremas

Pessoa na mineração operando botões identificados em uma caixa de conexão

As condições ambientais extremas no setor de mineração são muito exigentes para o ser humano e as máquinas. Nesse ambiente, uma identificação clara e resistente proporciona orientação e segurança. A resistência confiável sob solicitação maciça é o pré-requisito para as identificações nesse setor. A Phoenix Contact oferece soluções de identificação de alta qualidade e à medida para a indústria de mineração.

Produtos para a identificação e gravação


Materiais de identificação

Materiais de identificação

O MARKING system oferece um portfólio de material abrangente para a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações. Assim, com um sistema você pode identificar, p. ex., quadros de comando para aplicação no setor de mineração de modo individual e universal.

Software de identificação

Software de identificação

O software PROJECT complete oferece a inúmeras possibilidades para a configuração individual de suas identificações. Além disso, ele controla todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact. Assim, criar seus dados de impressão é quase uma brincadeira.

Identificador a laser

Identificador a laser

O TOPMARK NEO é a solução de alto desempenho e versátil para a criação de marcações robustas para o setor de mineração. O identificador a laser compacto identifica materiais em plástico e metal através de gravação, carbonização ou têmpera.

Identificação industrial

Identificação industrial para o setor de mineração

Nas diferentes áreas de trabalho do setor de mineração existem os mais variados requisitos para a identificação do ambiente e de componentes. Com o programa de produtos do MARKING system da Phoenix Contact, você dispõe de uma gigantesca seleção de identificações nos mais variados materiais, bem como de sistemas de identificação para cada finalidade.

Os materiais robustos para identificações em aço inoxidável e alumínio se caracterizam por suas excelentes resistências contra condições ambientais extremas, produtos químicos e influências mecânicas. Isso permite resistirem às grandes solicitações no setor de mineração. Rebitadas nas instalações ou fixadas nas tubulações com abraçadeiras dos mesmos materiais robustos, elas identificam a área envolvente de modo permanente e conforme as normas.

Além disso, estão também disponíveis inúmeras identificações em plástico para aplicações especiais que se destacam, p. ex., por sua resistência a UV, resistência ao calor ou resistência a vibrações.