Fontes de alimentação e UPS para a indústria de mineração Evite falhas dispendiosas.
As falhas de energia podem provocar perdas de produção dispendiosas e também causar danos graves. Os dispositivos de fonte de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta da Phoenix Contact alimentam a sua instalação de forma confiável. A sua funcionalidade e seu formato estão perfeitamente adaptados para as demandas do setor de mineração.
Além de nosso portfólio padrão, também oferecemos fontes de alimentação à medida de sua aplicação.
Produtos para a máxima disponibilidade da instalação
Fontes de alimentação
Uma fonte de alimentação confiável é a garantia da produtividade. As nossas famílias de produtos QUINT, TRIO, UNO e STEP POWER estão à altura de alimentar todo o tipo de aplicação.
Conversores DC/DC
Os conversores DC/DC QUINT asseguram segurança e confiabilidade com máxima funcionalidade e tecnologias líderes. Elas proporcionam máxima disponibilidade do sistema graças à SFB Technology, ao boost estático (125 %) e também ao monitoramento funcional preventivo.
UPS e módulos de buffer
Com a IQ Technology, sua fonte de alimentação fica inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitora e otimiza o acumulador de energia. Trabalhe ininterruptamente com a QUINT UPS inteligente e fique sabendo em qualquer momento o estado operacional de sua instalação. Também pode se informar em qualquer momento sobre o estado operacional de sua instalação remotamente.
Fontes de alimentação com grau de proteção IP67
As fontes de alimentação robustas TRIO POWER IP67 são idealmente adequadas para aplicações fora do quadro de comando. A robusta caixa moldada em alumínio oferece uma proteção ideal às condições ambientais extremas como temperatura, pó e água.
Exemplo de aplicação de sistema de fonte de alimentação redundante
Um sistema redundante de fornecimento de energia resulta da ligação em paralelo de duas fontes de alimentação. Otimize essa solução com os módulos de redundância ativos e os módulos de diodo para a máxima disponibilidade do sistema.
ACB Technology
Os módulos QUINT ORING monitoram de forma contínua a tensão de entrada, corrente de saída e o trecho de desacoplamento. Além disso, a ACB Technology (Auto Current Balancing) dos módulos QUINT ORING assegura uma carga uniforme das fontes de alimentação operadas de forma redundante e, assim, em uma duplicação da vida útil operacional.
Isolamento permanente
A condução dos condutores separada de forma permanente de QUINT S-ORING garante a redundância até o consumidor.
Monitoramento funcional preventivo
Enquanto módulo de redundância ativo, o QUINT S-ORING comunica em combinação com a QUINT POWER todos os estados operacionais críticos do sistema redundante.