Identificação e gravação para a instalação elétrica Faça identificações onde quiser com nossas soluções, até mesmo no local. Nossa linha de produtos de impressoras, sistemas de identificação e materiais de identificação oferece muitas opções flexíveis.

Eletricista instalador faz a identificação com a impressora móvel THERMOMARK GO S

Clareza no quadro de comando é a base para uma operação, manutenção e revisão eficientes e sem erros. A identificação clara de todos os componentes é assegurada por identificações adequadas. Com o sistema de identificação correto você pode identificar placas e etiquetas para todas as aplicações – não importa se na área de trabalho ou diretamente na aplicação.

A THERMOMARK GO é a solução de identificação para o campo. Com seu smartphone e o MARKING system app, você cria arquivos de identificação com toda a facilidade e controla a impressora diretamente via Bluetooth 5. Você pode controlar uma impressora com até cinco smartphones. Assim, o sistema inteligente processa tanto material contínuo como também etiquetas pré-perfuradas em formato de cassete.

  • O uso móvel nunca foi tão fácil graças a dimensões compactas, fornecimento de energia integrado e operação intuitiva
  • Os materiais de identificação para qualquer aplicação oferecem a solução adequada – desde a identificação de condutores e cabos, passando pela identificação dos bornes, até a identificação de minidisjuntores
  • Soluções flexíveis com sistemas de identificação para qualquer demanda – não importa se estacionário ou diretamente no local
Usuário criando material de identificação através do MARKING system app

Criação de identificação diretamente no ambiente de aplicação

MARKING system app

O MARKING system app disponibiliza uma interface móvel e única para a seleção inteligente e integrada em rede, bem como para a criação de seus arquivos de identificação. Assim, você tem à sua disposição as funções de identificação mais comuns, especialmente otimizadas para a aplicação móvel. Junto com os sistemas de impressão móveis alimentados por bateria, a criação de soluções de identificação facilmente legíveis e duráveis torna-se uma brincadeira de criança. Além disso, com a ajuda do guia de aplicação, você encontra em poucos passos o material de identificação adequado para seus requisitos. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado offline. Ele convence com conectividade moderna, operação intuitiva e está disponível em 19 idiomas.

THERMOMARK GO Identificação rápida e fácil de instalações elétricas com a impressora portátil

  • Operável diretamente através do smartphone ou tablet via interface Bluetooth ou NFC
  • Maior flexibilidade no cotidiano – identificação e gravação diretamente no local
  • Grande seleção de material e detecção automática do material