Novo: tomada de carga do veículo com controlador de carregamento integrado
CHARX connect advanced - eficiência e inovação combinadas
Descubra o CHARX connect advanced - a primeira tomada de carga do veículo CCS do mundo com controlador de carregamento integrado que combina eficiência e inovação. Essa solução inovadora da Phoenix Contact oferece uma combinação perfeita entre a tomada de carga e o controlador, economiza espaço de instalação e reduz a quantidade de cabeamento necessária. As conexões plugáveis permitem fácil montagem e manutenção. Com uma corrente de carga de até 800 A e opções de conexão flexíveis, o CHARX connect advanced é a escolha ideal para ônibus elétricos, caminhões elétricos e outros veículos elétricos off-road. Solicite sua amostra hoje mesmo e veja essa obra-prima técnica. A nova tomada de carga do veículo com controlador de carregamento integrado estará disponível no padrão CCS tipo 1 ou tipo 2 no segundo trimestre de 2026.
Suas vantagens
-
Inteligência integrada: a primeira tomada de carga do veículo CCS do mundo com controlador de carregamento integrado permite a comunicação inteligente entre a estação de carga e o veículo.
-
Máxima facilidade de manutenção: as conexões plug-in facilitam a substituição dos cabos, o que economiza tempo e minimiza a manutenção.
-
Alta potência de carga: com uma corrente de carga de até 800 A no Boost Mode para máxima potência de carga, o CHARX connect advanced é ideal para aplicações exigentes.
-
Modular e flexível: três sentidos de saída para cabos AC e DC, bem como bitolas selecionáveis de AC e DC, oferecem flexibilidade máxima durante a instalação.
-
Recursos integrados: funções adicionais, como a aba articulada, o botão de cancelamento de carregamento, a luz de busca e o visor de LED garantem um uso fácil e eficiente.
Inteligência integrada - controlador diretamente na tomada de carga Único no mundo: tomada de carga e controlador combinados em um único componente
A CHARX connect advanced é a primeira tomada de carga CCS com controlador de carregamento diretamente integrado. A unidade do controlador é mecânica e eletricamente conectada diretamente à tomada de carga. Isso elimina a necessidade de dispositivos de controle externos e interfaces adicionais. A arquitetura do sistema é simplificada e o espaço de instalação é reduzido. A comunicação entre o veículo e a infraestrutura de carregamento é feita diretamente pela tomada de carga. Isso facilita a integração com as plataformas de veículos existentes e reduz o esforço de desenvolvimento para os integradores de sistemas.
A nova tomada de carga do veículo também pode ser adquirida sem uma unidade de controlador como opção.
Funções e recursos abrangentes Vantagens do controlador de carregamento integrado
- Comunicação de carregamento DC da PLC para o CAN de acordo com a DIN 70121 e a ISO 15118
- Comunicação de carregamento AC em conjunto com OBC controlado pela VCU
- Controle dos seguintes componentes:
- Tomada de carga (CP, PP, PE, atuador de travamento, sistema de sensores de temperatura)
- Indicação de estado LED
- Botão de cancelamento de carregamento
- Certificação E1 para veículos rodoviários
- Pré-condicionamento de ônibus conforme VDV 261
- Preparado para cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
- Processamento de funções de segurança até a ISO 26262 ASIL B
- Aplicação em tempo real com tempos de partida de 100 a 200 ms
Máxima flexibilidade e fácil manutenção graças ao sistema modular de conexão Conexões de conector sem ferramentas e bitolas de condutor selecionáveis economizam tempo e esforço
O CHARX connect advanced oferece um sistema de conexão modular com opções de bitolas AC e DC e diferentes sentidos de saída de cabos. A tomada de carga pode ser substituída sem ferramentas adicionais quando a manutenção for necessária, facilitando a manutenção.
Características:
- Sentidos de saída do cabo: 90° à esquerda, 90° à direita e reto para atender a diferentes requisitos de instalação
- Bitolas AC: 6 mm², 16 mm²
- Bitolas DC: 70 mm², 95 mm² e 120 mm², selecionáveis dependendo dos requisitos de potência