As suas aplicações – as nossas soluções
Um gerenciamento de energia de sucesso na automação predial é determinante para a otimização do monitoramento de energia e da eficiência energética de todas as aplicações e da respectiva comunicação fluida e descentralizada entre si. Cada vez mais, o gerenciamento de energia também abrange a geração, a transmissão e o armazenamento de energias renováveis. Nos sistemas complexos trabalham inúmeros equipamentos de eletrônica de potência em conjunto com tecnologia de controle e comunicação. Eles incluem, p. ex., centrais de cogeração de calor e eletricidade e instalações fotovoltaicas alimentando edifícios com a energia necessária. Os inversores fotovoltaicos transformam energia para o consumo próprio e para a regeneração em redes de alimentação públicas. Os reguladores de carga carregam sistemas de acumuladores de energia para armazenar energia elétrica. Juntamente com o gerenciamento automático de cargas e de recursos, os Smart Meter fazem parte de redes elétricas inteligentes. A potente tecnologia de conexão e ligação da Phoenix Contact garante o funcionamento confiável destes equipamentos e a transmissão e utilização seguras da energia.
Aplicações frequentes para conexões de equipamento no gerenciamento de energia de edifícios
- Acumuladores de bateria
- Módulos fotovoltaicos
- Sensores e atuadores
- Fontes de alimentação
- Tecnologia de monitoramento e de segurança
- Inversores
Aplicações frequentes para conexões de dispositivo no gerenciamento de energia de edifícios
- Acumuladores de bateria
- Módulos fotovoltaicos
- Sensores e atuadores
- Fontes de alimentação
- Tecnologia de monitoramento e de segurança
- Inversores
Suas vantagens
- Tecnologias de conexão rápida inovadoras para a conexão de condutores de forma rápida e simples no local
- Soluções de conexão AC e DC para conceitos de alimentação contínuos e orientados para o futuro
- Conectores e bornes de placa de circuito impresso permanentemente confiáveis e testados pela TÜV e a UL
Caixas de montagem para eletrônica da série BC
Caixas de montagem para eletrônica da série BC
Aqui, as caixas de trilho DIN da série BC para a automação predial permitem uma alta flexibilidade na escolha da conexão para a placa de circuito impresso. As caixas versáteis são ideais para equipamentos em distribuidores de triagem. As dimensões em conformidade com a norma e diferentes larguras permitem inúmeras outras aplicações: p. ex., em Smart Meter, equipamentos de medição de energia, detectores de fumo e de incêndio no processamento de sinais ou para controladores de luzes simples.
- Seis larguras de 17,8 mm até 161,6 mm com uma grande variedade de partes superiores e inferiores
- Tampas transparentes e articuláveis para a designação funcional ou tampas com travamento
- Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação de módulos serial e paralela
- Conformidade com norma DIN 43880
- Montagem da placa de circuito de impresso em três direções para um design de equipamento flexível
Bornes e conectores de placa de circuito impresso
Bornes e conectores de placa de circuito impresso para o gerenciamento de energia em edifícios
Os sistemas de acumuladores de energia, carregadores DC, caixas de parede, inversores, fontes de alimentação e conversores de frequência têm de ser de instalação e manutenção fáceis em aplicações de energia. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos da Phoenix Contact associam uma confiabilidade sem compromissos com um alto conforto de utilização para os seus equipamentos.
- Conectores com conexão a parafuso ou a mola até uma bitola de condutor de 16 mm²
- Bornes de placa de circuito impresso e bornes de passagem de alta corrente com conexão a parafuso e a mola até uma bitola de condutor de 95 mm²
- Tensões até 1000 V
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca da série LPC
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca da série LPC
O cabeamento sem erros e seguro de inversores é essencial para o fornecimento de energia descentralizado. A conexão de condutores sem ferramenta e segura é assegurada por conectores para placa de circuito impresso das séries LPC/LPCH. A posição inequívoca da alavanca de comando colorida, assim como a força de contato definida da conexão push-in por mola garantem um contato seguro. Além disso, os conectores são adequados para controladores, fontes de alimentação, conversores de frequência e aplicações MCR.
- Bitolas de condutor até 10 mm² (sinal até 1,5 mm²)
- Correntes até 41 A (sinais até 8 A)
- Tensões até 1.000 V (sinais até 160 V)
- Passo: 7,62 mm (sinal: 3,81 mm)
Conectores de instalação AC para a aplicação interior e exterior
Conectores de instalação AC para a aplicação interior e exterior
Para o cabeamento confortável e seguro de inversores, acumuladores de energia, iluminação no edifício ou caixas de parede no exterior diretamente no local, a solução ideal são os conectores de instalação AC montáveis. A codificação por cores opcional permite distinguir as conexões de diferentes sistemas de eletrônica de potência como sistemas fotovoltaicos e de ar condicionado.
- Para potências até 35 A/690 V AC
- Para bitolas de condutor de 1,5 mm² até 6 mm²
- Variantes de 3 e 5 polos nos graus de proteção IP66/68/69K
- Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento
Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento
As instalações fotovoltaicas estão expostas a condições meteorológicas variáveis e, em parte, adversas. Mesmo assim, os módulos fotovoltaicos, cabeamentos de campo e conexões de equipamento têm de funcionar permanentemente com desempenho seguro. Os conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX garantem a alimentação estável do edifício com energia renovável. A gama de produtos abrange conectores de campo e para equipamentos, distribuidores Y e acessórios para o cabeamento DC permanentemente seguro.
- Para potências até 65 A/1.500 V
- Conexão por crimpagem ou a mola para bitolas de condutor de 2,5 mm² até 16 mm²
- Variantes montadas e montáveis nos graus de proteção IP65/66/68
- Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores de encaixe circulares para acumuladores de bateria
Conectores de encaixe circulares para acumuladores de bateria
Os módulos de acumuladores com polos da bateria têm que poder ser conectados de forma flexível e confiável a acumuladores de energia, de modo a garantir um fornecimento de energia seguro à eletrônica do edifício. Os conectores de potência e de equipamento protegidos contra inversão da polaridade da Phoenix Contact são ideais para a conexão do módulo de acumuladores. Eles podem ser girados a 360° e dispõem de uma proteção contra contato dos dedos.
- Para potências até 120 A / 1.500 V DC
- Para bitolas de condutor de 16 até 95 mm²
- Para o grau de proteção IP65
- Mais de 100 ciclos de encaixe