Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de conexão e caixas de montagem para eletrônica para o controle de edifícios

Building Intelligence

Controle e operação inteligentes de funções em edifícios.

Baixar a brochura
Homem à frente de um quadro de comando com tecnologia de conexão e caixas para o controle de edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

Os edifícios automatizados de forma inteligente não são viáveis sem controladores ou Interfaces Homem Máquina (IHM). Em conjunto com sensores e atuadores, estes equipamentos permitem registrar e identificar estados operacionais, bem como controlar de forma automatizada funções da sala como luzes, aquecimentos e sombreamento. Para a operação confiável, a tecnologia de comando tem de funcionar com desempenho seguro e ter uma operação intuitiva também em caso de manutenção. Não importa se é necessário propagar sinais, transmitir dados ou converter potências: as conexões de equipamento e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact oferecem soluções comprovadas para inúmeras aplicações na tecnologia de edifícios.

Aplicações frequentes para conexões de equipamento no controle de edifícios

  • Terminais de indicação e operação
  • Sensores e atuadores
  • Controladores

Aplicações frequentes para conexões de dispositivo no controle de edifícios

  • Terminais de indicação e operação
  • Sensores e atuadores
  • Controladores

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações: soluções para aplicações placa a placa, cabo a placa e cabo a cabo
  • Utilização flexível: caixas de montagem para eletrônica e tecnologia de conexão para o quadro de comando e instalações em edifícios
  • Funcionalidade adaptável: inúmeras tecnologias de conexão e de travamento para um alto conforto de instalação e segurança operacional duradoura
  • Design uniforme dos componentes: conexões de equipamento e conectores para sinais, dados e potência do mesmo fornecedor
Caixas de montagem para eletrônica da série BC para a automação predial

Caixas eletrônicas modulares BC para a automação predial

Com caixas de montagem para eletrônica da série BC modular, você beneficia-se de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Cada câmara da caixa pode ser configurada individualmente para cumprir todos os requisitos de forma flexível: p. ex., em conexões push-in com bornes de placa de circuito impresso das séries SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 ou através de três profundidades de conexão pré-definidas. A adaptação ideal aos requisitos do dispositivo permite adicionalmente tampas da caixa com tela tátil integrada, teclado de membrana e um conector bus para trilho de fixação de 8 e 16 polos.

  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação conforme DIN 43880
  • Troca de módulo sem desconectar a conexão inteira graças ao conector HBUS de 8 ou 16 polos para a comunicação de módulos paralela e em série
  • Liberdade no desenvolvimento de dispositivos graças à montagem de placas de circuito impresso em três direções
Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso versáteis

Os controladores e IHMs são tão diversificados quanto as tarefas que assumem. O seu âmbito de funcionamento também é fundamentalmente determinado pelas interfaces físicas do usuário. Quanto mais intuitivo for possível operar um equipamento, de forma mais confiável este pode automatizar processos operacionais. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso da Phoenix Contact comprovaram ao longo de décadas ser uma solução de conexão intuitiva.

  • Conectores e bornes para a placa de circuito impresso
  • Para passos de 2,5 até 5,08 mm
  • Para correntes até 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Versões com conexões a parafuso ou a mola
Conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso plugáveis e removíveis

Conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso plugáveis e removíveis

Conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso plugáveis e removíveis

O equipamento técnico dos dispositivos de controle é tão versátil como as tarefas que assumem. Os conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso são montados diretamente na placa de circuito impresso. Não são necessários outros componentes.

  • Rebites de expansão para o intertravamento seguro sem solda
  • Versões de uma ou duas linhas para passos de 3,5 mm e 5,0 mm
  • Com conexão push-in por mola ou conexão por crimpagem
  • Para correntes até 12 A e tensões até 320 V
Conectores placa a placa para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Os componentes dos equipamentos da eletrônica industrial são cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, também aumenta o seu âmbito de funções e sua capacidade de potência. A base deste tipo de equipamentos é formada por plugues placa a placa para a conexão interna do equipamento de várias placas de circuito impresso. São especialmente adequados para aplicações descentralizadas e modulares na tecnologia de edifícios, como controladores, conversores de frequência e IHMs.

  • Passos compactos de 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versões blindadas e não blindadas
  • Variantes horizontais e verticais para diferentes configurações de placas de circuito impresso
  • Para alturas de pilha de 6 até 12 mm
Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda no controle de edifícios

A moderna tecnologia de edifícios controla inúmeras funções de forma totalmente automática ou controlada pelo usuário. Os controladores ou IHMs processam sinais e dados 24 horas por dia de controladores e dispositivos IHM. Com o aumento da digitalização de edifícios também aumenta a largura de banda necessária. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact garantem a transmissão segura e confiável com velocidades de transmissão até 10 GBit/s.

  • Frentes de encaixe padronizadas como RJ45, USB, D-SUB
  • Montagem de campo simples graças a conexões rápidas como conexão IDC, Pierce ou a mola
  • Soluções para a aplicação interior e exterior
  • Conceitos de proteção confiáveis contra influências físicas, mecânicas e elétricas
Conectores para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Conectores para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Conectores para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Onde os sensores e atuadores são implementados em pouco espaço e, ao mesmo tempo, têm de ser de manutenção fácil, os conectores normalizados para cabos e equipamentos para Single Pair Ethernet (SPE) mostram os seus trunfos. A SPE é perfeitamente adequada como interface compacta e eficiente – p. ex., em controladores, IHMs e sensores. Com a Ethernet de par único, o protocolo de comunicação para o cabeamento de dados interno de edifícios transpõe o último metro, desde o controlador até o sensor. O cabeamento otimizado conforme a aplicação constitui a base para a interligação com futuro garantido desde o equipamento até à Cloud. Ela permite uma interligação sistematicamente inteligente e escalonável de uma aplicação em todos os níveis.

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12

Os inversores, controladores ou câmeras em ambientes exteriores adversos necessitam frequentemente de interfaces protegidas até IP65/67 para ser possível uma transmissão de dados segura até PCs, IHMs ou terminais de operação. Aqui, os conectores de encaixe circulares nos tamanhos métricos M8 até M12 mostram as suas vantagens: eles são normalizados, compactos, de encaixe compatível e confiáveis mesmo em ambientes exigentes. Entretanto já estão consolidados como padrão em muitas aplicações. Além disso, a comunicação baseada em Ethernet de sensores e atuadores abre a você novas áreas de aplicação. A ampla seleção de codificações permite soluções uniformes e contínuas para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Para a transmissão de sinais com até 17 polos
  • Para taxas de transmissão até 10 GBit/s
  • Para potências até 16 A/630 V
  • Conectores híbridos para dados e potência