Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Data Collection Box no local de produção em Bad Pyrmont, Alemanha

Coleta de dados rápida e fácil Aquisição de dados – Sensores, módulos de medição e soluções para quadro de comando para produção inteligente

A base de qualquer Digital Factory é a coleta abrangente de dados em produção.

Com nossas ofertas de solução "Aquisição de dados", você obtém:

  • um acesso rápido e universal a todos os sensores e dados a nível de campo e de máquina.
  • a possibilidade de desenvolver novos modelos de negócios, por exemplo, para fabricantes de sensores ou integradores de sistemas.
  • soluções de coleta de dados escalonáveis e personalizáveis para aplicações Greenfield e Brownfield.
Aquisição de dados

Capturar dados sem interferir com o processo de produção

Os dados são a chave para o sucesso da digitalização de sua produção. Inúmeras informações são geradas a partir de dados diários, que podem ser utilizadas para otimizar a produção ou gerar novos modelos de negócios, entre outras coisas. Eles devem estar disponíveis em tempo real e avaliados a qualquer momento. A fim de poder aumentar a produtividade, é necessário implementar um conceito de coleta de dados que seja transversal e, ao mesmo tempo, adaptável individualmente, que leve em igual consideração as fábricas antigas e novas. Particularmente em instalações Brownfield, as interfaces padrão correspondentes como MQTT ou OPC UA não estão disponíveis em toda a linha.

Desde o sensor individual até a solução final Excelentes soluções para a coleta eficiente de dados

Sensores na sala da fábrica
Dispositivos de medição de energia e contadores de energia
Data Collection Box
Sensores na sala da fábrica

Antes que os dados sejam coletados, os sensores adequados devem ser instalados na fábrica ou no campo. Eles formam a base para a aquisição de dados abrangentes na Digital Factory.

Dentro das aplicações ao longo dos processos de produção, diferentes posições e processos, estados de variáveis físicas como pressão ou temperatura, e até mesmo tecnologias de imagem têm que ser registradas. Com o portfólio de sensores da PULSOTRONIC, você obtém um amplo portfólio para a aplicação correta.

Saiba mais sobre a Pulsotronic
Dispositivos de medição de energia e contadores de energia

Um foco especial nas empresas produtoras sustentáveis é a coleta e a economia de energia. Com nossos dispositivos de medição de energia EMpro multifuncionais, bornes de medição de potência e outros produtos, os dados de energia podem ser coletados e encaminhados rapidamente e de forma direcionada. Entre outras coisas, você se beneficia das rápidas opções de colocação em funcionamento e monitoramento através de funções inteligentes de serviço web e exibição.

Convença-se da diversidade do portfólio.

Saiba mais sobre os módulos de medição de energia
Data Collection Box

O reequipamento dos sistemas existentes representa uma extensa intervenção e mudança para as máquinas. Além da alta despesa, isto pode levar a uma paralisação da produção e em alguns casos à perda de suas certificações e aprovações.
A Data Collection Box oferece a solução certa para a integração inteligente. A combinação inteligente e personalizável de PLCnext Control, I/Os e módulos de medição em uma caixa compacta permite uma instalação rápida e fácil em máquinas e instalações existentes em sua Digital Factory.
Graças a um conceito padronizado, mas individualmente adaptável, somos capazes de fornecer, de forma rápida e flexível, quadros de comando em conformidade com as diretrizes e com documentação completa (diagramas elétricos, CE/UL).

Vamos descobrir juntos como a Data Collection Box pode apoiá-lo em seus esforços.

Muitos clientes já estão se beneficiando de um conceito global de coleta de dados em vários locais, que pudemos adaptar às suas necessidades e recursos graças à abordagem personalizada e escalonável.

Markus Kick, Gerente de Desenvolvimento de Negócios
Markus Kick
Colaboradores com tablet em uma fábrica digital

Trazer os dados para o nível TO de forma rápida e fácil Integração inteligente em sua produção

Com a Data Collection Box você obtém uma plataforma de solução aberta para uma coleta de dados eficiente. Beneficie-se de:

  • uma ampla gama de sensores individuais para coletar novos dados.
  • módulos de medição inteligentes que permitem a fácil aquisição e encaminhamento de dados.
  • Data Collection Boxes pré-fabricadas e prontas para uso, que podem ser integradas sem esforço aos sistemas existentes.
Soluções individuais e escaláveis
Encontramos juntos a solução adequada para você

Digitalize sua fábrica agora e mantenha a sua competitividade no futuro.

Contatar agora
Colaboradores em uma fábrica digital