Fonte de alimentação e proteção de dispositivos Garanta a máxima disponibilidade da instalação com fontes de alimentação e disjuntores de proteção da Phoenix Contact.

Fontes de alimentação e disjuntores de proteção montados no trilho de fixação

A disponibilidade é o maior bem em instalações e máquinas. Com a combinação adequada de fontes de alimentação e disjuntores de proteção da Phoenix Contact, você alimenta sua instalação de forma confiável e a protege simultaneamente contra sobrecarga e curto-circuito.

Escolha os produtos adequados e obtenha assim a disponibilidade necessária para você.

Fontes de alimentação TRIO POWER e QUINT POWER, assim como o disjuntor eletrônico de proteção compacto CBMC

TRIO POWER, QUINT POWER e CBMC

Perfeitamente adaptados entre si

Na utilização de disjuntores eletrônicos de proteção é suficiente uma reduzida reserva de corrente para garantir o funcionamento confiável do disjuntor de proteção.

Mesmo com uma utilização a 100%, nossas fontes de alimentação TRIO POWER e QUINT POWER ainda disponibilizam adicionalmente um boost dinâmico. Assim, a fonte de alimentação não tem de ser sobredimensionada. A corrente em circuitos com defeito é limitada e desligada enquanto todas as outras partes da instalação continuam funcionando.

Fonte de alimentação QUINT POWER e disjuntor de proteção termomagnético CB TM

QUINT POWER e CB TM

Tudo sob controle em segurança com SFB Technology

A fonte de alimentação QUINT POWER com SFB Technology é o parceiro ideal para disjuntores de proteção termomagnéticos. Pois para o acionamento seguro de disjuntores de proteção termomagnéticos é necessário fornecer brevemente um valor múltiplo da corrente nominal.

A QUINT POWER com SFB Technology fornece durante 15 milissegundos até seis vezes a corrente nominal. Os circuitos com defeito são isolados galvanicamente. Assim, você protege sua instalação de forma segura contra sobrecarga e curto-circuito.

Construção de um sistema redundante

Construção de um sistema redundante

Máxima disponibilidade

Além da proteção seletiva de circuitos de corrente individuais, uma estrutura redundante de seu sistema de fornecimento de energia traz a você uma disponibilidade do sistema ainda maior.

Com a execução redundante de sua fonte de alimentação e do cabeamento, p. ex., as quebras de tensão em uma derivação de alimentação primária não influenciam a tensão de saída.

Quer saber mais?

Clique nos seguintes links e saiba mais sobre os temas de fontes de alimentação e disjuntores de proteção.