Com a interligação em rede via RS-485 Modbus/RTU, o PLC logic da Phoenix Contact - uma combinação de dispositivo de comutação e controlador - é integrado de forma fácil e segura em sistemas de automação de nível superior. O acesso descentralizado aos dados de processo do PLC logic para controle remoto, diagnóstico e visualização é fácil de implementar e pode ser facilmente parametrizado com gerenciamento baseado na web.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Módulos lógicos com conexão Modbus/RTU simples para o acesso de I/O remoto descentralizado aos dados de processo
22.04.2024
Fusível eletrônico altamente compacto
22.04.2024
O PLC-INTERFACE da Phoenix Contact oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm, liberando um espaço valioso no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo.