Operação e sinalização repensadas
Com um sistema modular abrangente, a Phoenix Contact apresenta novas soluções para uma operação confiável e uma sinalização clara no quadro de comando e no painel de controle. Os botões, interruptores e indicadores luminosos podem ser combinados sem ferramentas e integrados em aberturas de montagem de 22 mm de largura. Um processo de cabeamento conveniente e seguro é possível graças à tecnologia de conexão push-in.
Graças à variedade de mais de 200 artigos, incluindo diferentes tipos de botões, interruptores rotativos, operados por chave e de desligamento de emergência, bem como versões de LED, diferentes funções de operação e exibição podem ser realizadas de forma fácil e flexível. Os botões e os interruptores têm um design modular e estão disponíveis como soluções de kits flexíveis, além de variantes pré-configuradas. As versões modulares consistem em componentes individuais e combináveis, como elemento de acionamento, suporte do módulo e módulo de contato. Opcionalmente, um módulo LED pode ser integrado. Todos os produtos são projetados para uma ampla gama de entradas de tensão de 24 a 240 V e, portanto, são adequados para muitas áreas de aplicação.
Também estão disponíveis caixas vazias robustas. Elas são feitas de um material de alta resistência e retardador de chamas e se caracterizam pela alta resistência a vibrações, resistência à temperatura e estabilidade de deformação pronunciada. Com um grau de proteção de até IP66, as caixas são à prova de poeira, à prova d'água e resistentes à corrosão, garantindo o uso confiável mesmo em condições ambientais exigentes.
As caixas são projetadas para acomodar de um a cinco botões e são caracterizadas por recursos de alta segurança e durabilidade. Acessórios complementares e um configurador intuitivo facilitam a criação de soluções personalizadas.