Controle aberto de edifícios para a automação predial inteligente

15.09.2026
Catan C1, incluindo tela tátil, instalada em uma subdistribuição

A Phoenix Contact amplia seu portfólio para a automação predial com a plataforma de controle aberta Catan C1. O controle de edifícios baseado na PLCnext Technology combina abertura, escalabilidade e interoperabilidade, criando a base para uma operação predial eficiente e preparada para o futuro. Ele é adequado tanto para projetos de construção nova quanto para a modernização de edifícios existentes com uma infraestrutura KNX já instalada.

Os crescentes requisitos em termos de eficiência energética, digitalização e normas regulatórias exigem soluções flexíveis de automação. Por isso, a plataforma de controle auxilia operadores, integradores e projetistas a reunir sistemas técnicos de diferentes trabalhos em uma plataforma comum. Graças à sua arquitetura aberta, o controlador pode ser integrado em diferentes ambientes de sistemas e complementado com soluções de software disponíveis no mercado digital PLCnext Store. Na feira SPS, em Nuremberg, a Phoenix Contact também apresenta a integração do ambiente de engenharia PLCnext Engineer para o Catan C1. Com isso, a plataforma de controle fica totalmente integrada ao ecossistema PLCnext e, no futuro, interage com os quatro pilares da PLCnext Technology: Control, Engineer, Store e Community. Os usuários podem desenvolver aplicações de automação utilizando as ferramentas de engenharia já conhecidas da PLCnext Technology e implementar projetos de forma eficiente na interface entre a automação industrial e a automação predial.

O hardware tem uma estrutura modular e permite aplicações que vão desde o controle de uma única sala até projetos complexos de automação que abrangem diversos trabalhos. Os módulos de expansão garantem um escalonamento adequado às necessidades, enquanto o formato para montagem em trilho de fixação ocupa pouco espaço e permite uma fácil integração no quadro de comando.

Uma característica especial da plataforma de controle é o roteador KNX-IP integrado. Em combinação com a solução de software do parceiro de sistema Symcon, é possível integrar facilmente sistemas KNX existentes, bem como outros sistemas de bus e protocolos, como BACnet, Modbus ou MQTT. Dessa forma, é criada uma solução consistente de automação predial para aplicações como iluminação, sombreamento, AVAC, gerenciamento de energia e controle de cargas.

Além disso, a plataforma de controle atende aos requisitos atuais de um gerenciamento de energia inteligente. Também é possível integrar soluções para atender aos requisitos do parágrafo 14a da legislação sobre energia (EnWG) e do parágrafo 9 da legislação sobre energias renováveis (EEG), bem como aplicações para gerenciamento de carga e registro transparente do consumo de energia. Ao mesmo tempo, funções de segurança como inicialização segura, software assinado e identidades de dispositivos protegidas por TPM contribuem para um alto nível de proteção do ambiente do sistema. Além disso, a plataforma foi projetada para atender aos requisitos atuais de cibersegurança e utiliza padrões modernos de encriptação.

Toda a família de produtos Catan foi desenvolvida de acordo com os princípios da economia circular e possui a certificação Cradle to Cradle®. A durabilidade, a transparência dos materiais, a facilidade de manutenção e a reutilização contribuem para projetos de edifícios sustentáveis e decisões de investimento de longo prazo. “Com Catan C1, oferecemos uma plataforma de controle aberta que combina a automação predial com as vantagens do ecossistema PLCnext.” O suporte ao PLCnext Engineer amplia a plataforma com ferramentas de engenharia conhecidas na automação industrial e facilita a implementação de aplicações no contexto predial. “Graças à fácil integração em ambientes KNX e à alta flexibilidade de ampliação, criamos uma base preparada para o futuro para edifícios energeticamente eficientes e sustentáveis”, afirma Steffen Mehnert, chefe de divisão de Industry Management and Automation da Phoenix Contact.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management