Produtos confiáveis com funcionalidade básica
A Phoenix Contact é líder tecnológico e de mercado nas áreas de eletrotécnica, interfaces eletrônicas e automação e com seus produtos inovadores atende clientes de diversas indústrias em todo o mundo. Para atender os desejos dos clientes de componentes à medida, a Phoenix Contact lança no mercado os produtos da ESSENTIAL edition com inovação e qualidade, adaptados aos segmentos de mercado e às necessidades dos clientes.
Portfólio de produtos ESSENTIAL edition
O portfólio abrange áreas de produtos, como tecnologia de conexão, eletrônica, fonte de alimentação industrial e proteção contra sobretensão. Ele oferece uma vasta gama de produtos com um design uniforme, sendo também fácil de selecionar e utilizar.
Conectar
Réguas de bornes
Na tecnologia de conexão industrial, a conexão a parafuso continua sendo a mais comum. Com nenhuma outra tecnologia de conexão é possível obter forças de contato tão altas em pouco espaço. A estrutura modular e o programa de acessórios abrangente permitem configurar soluções à medida para cada aplicação.
Blocos de distribuição de alta corrente
As conexões a parafuso ainda são um componente central da tecnologia de conexão industrial. Nenhuma outra tecnologia atinge forças de contato tão altas em um espaço tão reduzido. Graças ao design modular e a uma grande seleção de acessórios, é possível criar soluções individuais que se adaptam perfeitamente a cada aplicação.
Cabeamento de sensor/atuador
A ampla gama da Phoenix Contact de produtos e soluções para o cabeamento de sensores e atuadores assegura que sua instalação funcionará de modo seguro e estável.
Alimentar, carregar e proteger
Fontes de alimentação
A Phoenix Contact oferece uma grande variedade de fontes de alimentação para diversas aplicações. De modo a satisfazer os diferentes requisitos dos clientes em indústrias como, p. ex., a construção de máquinas ou a instalação em edifícios, estas fontes de alimentação dispõem de diferentes potências e funções.
Proteção contra sobretensão
Os relâmpagos e as sobretensões podem provocar danos nos dispositivos e componentes. Em casos graves pode até mesmo ocorrer uma falha de toda a instalação. Tempos de parada e reparações podem provocar custos subsequentes elevados. Empresas de todas as áreas industriais precisam de uma elevada disponibilidade do sistema. Com soluções individuais para os requisitos de diferentes aplicações, a proteção contra sobretensão confiável da Phoenix Contact contribui consideravelmente para essa disponibilidade.
Comutar, medir e monitorar
Monitoramento de energia
Os contadores de energia ESSENTIAL edition com certificação MID conforme EN 50470 permitem o faturamento de dados de energia. A série inclui contadores de energia trifásicos e monofásicos, adequados para aplicações industriais e civis.
Módulos de relé
No processo de controle industrial, entre o sistema de controle e os dispositivos no local é necessário um produto que permita um controle confiável da comutação. Com os relés de controle da Phoenix Contact é possível compor flexivelmente diversas soluções de relé em função dos requisitos do local.
Relés de tempo e de monitoramento
Os relés de tempo são fáceis de utilizar, disponibilizam inúmeras funções e podem representar uma solução completa e econômica para o controle do tempo. Para garantir a operação segura de dispositivos e instalações, os relés de monitoramento de tensão conseguem detectar tão cedo quanto possível falhas de rede e de tensão.
Relé de segurança
Com nossos relés de segurança, você pode implementar de forma confiável funções de segurança em máquinas e instalações. Eles monitoram sinais de botões de desligamento de emergência, cortinas de luz e chaves de porta de proteção e, se necessário, desencadeiam um estado seguro. O programa de produtos ESSENTIAL edition abrange relés de segurança para a construção de máquinas assim como relés de acoplamento para a indústria de processos.
Condicionadores de sinal
De modo a permitir uma adaptação de sinal abrangente, os condicionadores de sinal altamente compactos oferecem isolamento galvânico, conversão de sinais, filtragem de sinais e amplificação de sinal com uma reduzida necessidade de espaço.
Automatizar
Comunicação industrial
Industrial Wireless permite conexões sem fio seguras e confiáveis para aplicações industriais.
Identificar, montar e instalar
Identificação e gravação
Nossa oferta está perfeitamente adaptada às suas necessidades: identificação padrão com etiquetas pré-impressas ou identificação individual com os nossos sistemas de impressão. Em alternativa, tem à sua disposição o nosso serviço de identificação: basta fazer o pedido por e-mail.