Bornes de alta corrente PTPOWER 185
Bornes de alta corrente PTPOWER 185
Encaixe fácil e simples, agora também para condutores grandes. Com o borne de alta corrente PTPOWER 185 com conexão push-in, os condutores até 185 mm² podem ser encaixados e contatados diretamente, sem ter que abrir manualmente o ponto de conexão.
Bornes de sensor/atuador PTIO
Para o cabeamento com economia de espaço e de tempo de iniciadores de três condutores e atuadores com uma largura de borne de somente 3,5 mm. Apesar da largura reduzida, os bornes proporcionam uma operação fácil, graças à conexão push-in, possibilidades de verificação em cada ponto de conexão e possibilidades de identificação amplas e de boa legibilidade.