10 GBit/s no ambiente industrial Os processos de automação modernos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Com os novos conectores M12 da Phoenix Contact, agora você também pode se beneficiar de taxas de dados de até 10 Gbit/s em seu sistema. Isso permite que você crie uma comunicação perfeita em toda a rede empresarial - do escritório até a máquina.
Testado para a utilização industrial: CAT6A
CAT6A – Alta velocidade para a indústria
A classificação CAT6A designa os componentes que cumprem todos os requisitos IEC para a utilização de 10 GBit/s em ambiente industrial.
Todos os nossos produtos para a conexão de equipamentos de 10 GBit/s cumprem essas demandas.
Sua vantagem: transmissão rápida de dados e adequação comprovada para a indústria.
Conector tipo flush
Conectores tipo flush M12 para 10 GBit/s
Integre a comunicação de 10 GBit/s de forma adequada à sua aplicação. A Phoenix Contact oferece diversos conectores tipo flush M12 para a conexão otimizada também no equipamento.
- M12 com conexão RJ45, que também é ideal como passagem de quadro de comando
- M12 com conexão de solda
- M12 com conexão de cabos blindada
Montagem rápida graças à conexão PIERCECON
Conectores M12 montáveis para 10 GBit/s
Você monta os conectores M12 para 10 GBit/s da Phoenix Contact com rapidez e facilidade diretamente no local – a conexão PIERCECON torna isso possível.
Conectores de dados para 10 GBit/s
Conectores RJ45 montáveis para 10 GBit/s
Você monta os conectores RJ45 da Phoenix Contact com rapidez e facilidade diretamente no local graças à conexão auto-decapante.
Dependendo do local de aplicação, é possível escolher entre os conectores plugáveis com grau de proteção IP20 ou IP65/67.
Cabos de junção pré-montados
Cabos patch para 10 GBit/s
Na Phoenix Contact você encontra todos os cabos para sua comunicação Ethernet de 10 GBit/s. Já totalmente pré-montados para a conexão imediata ou sem tratamento para montar você mesmo no local.
Quer saber mais?
Clique no botão seguinte para saber mais sobre o tema de conectores para equipamentos para 10 GBit/s.