Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент корпусов из экструдированного профиля серии UM-BASIC/-PRO за счет новых крышек и нового кожуха, которые обеспечивают полное закрытие профиля.
Тонкие штекерные разъемы для печатных плат PTS 1,5/PH-CLIP-B компании Phoenix Contact специально разработаны для удобного шлейфования потенциалов в системах зданий.
Новые клеммы для печатных плат SPTH 1,5 и 3 от Phoenix Contact сочетают в себе компактную конструкцию с проверенной технологией Push-in и позволяют осуществлять кабельную разводку проводов сечением до 4 мм² без использования инструментов.
С помощью IIoT-Framework Caparoc компания Phoenix Contact расширяет коммуникационные возможности одноименной системы автоматических выключателей за счет интегрированного подключения к OT- и IT-сетям. Эксплуатационные данные и данные диагностики модулей Caparoc передаются непосредственно в вышестоящие системы через стандартизированные интерфейсы. Операторы получают максимальную прозрачность и извлекают выгоду из повышенной готовности оборудования.
Во всем мире наблюдается активный рост в сфере энергии ветра, поскольку она играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости, надежности энергоснабжения и борьбе с изменением климата. Какой вклад в это вносят компоненты, системы и решения компании Phoenix Contact, компания продемонстрирует 22–25 сентября 2026 года на выставке WindEnergy в Гамбурге.
Phoenix Contact расширяет ассортимент Ethernet APL двумя управляемыми коммутаторами с двенадцатью портами для автоматизации технологических процессов.