PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW - Модуль полупроводникового реле
2982537

PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с пружинным соединением и встроенного миниатюрного полупроводникового реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры: -25 °C до +70 °C, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 12-140 В DC/3 A

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к ударным нагрузкам согласно DIN 50155 (требования согласно EN 61373)
Диапазон температуры -25 °C ... +70 °C
Диапазон входного напряжения от 0,7 до 1,25 x UN