PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - Модуль полупроводникового реле
2980610

PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с винтовым зажимом и встроенным миниатюрным полупроводниковым реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры: -25 °C до +70 °C, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/3 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия