ELR W3/ 9-400 S
-
Силовая электроника
2963569
Электронное силовое реле реверса со встроенным мягким запуском, ток нагрузки 3 x 8 А
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Тип сети | 3 фазная |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Hz, 60 s) |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжений питания относительно UVN | 0,8 ... 1,2 |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Ток покоя | 85 мА |
Типовой входной ток при UN | 5 мА |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Диапазон напряжений относительно UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
Задержка включения, макс. | < 35 мс |
Задержка отключения, макс. | < 25 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Последовательно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения |
Защита от перенапр. | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Частота коммутации | < 2,5 Гц (при сos φ = 0,5) |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 400 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 110 В AC ... 433 В AC |
Максимальное напряжение переключения | 440 В AC (L1/T1) |
440 В AC (L2/T2) | |
440 В AC (L3/T3) | |
Пиковое запирающее напряжение | 1000 В |
Частота сети | 50 Гц |
60 Гц | |
Ток длительной нагрузки | 8 A (См. график завис. пар.) |
Диапазон токовой нагрузки | 150 мА ... 8 A (при 20 °C Tu, см. график завис. пар.) |
Ток утечки | 5 мА (IL1, в отключенном состоянии) |
3 мА (IL2, в отключенном состоянии) | |
3 мА (IL3, в отключенном состоянии) | |
Остаточное напряжение | тип. 1,5 В (при IL) |
Импульсный ток | 230 A (tp = 10 мс, при 25 °C) |
Предельная нагрузка | 265 A2c |
Защитная схема | RC-звено; RC-звено |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 690 В |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 62,5 мм |
Высота | 84,1 мм |
Глубина | 120 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд с промежутком > 20 мм |
Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
Номер артикула | 2963569 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 789,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 663,72 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Настройка параметров производится непосредственно на устройстве с помощью дисплея и клавиатуры
Возможность локального управления приводом с помощью клавиатуры
Время запуска
Время трогания
Вращающий момент при пуске
Время останова
Вращающий момент при останове
Вращающий момент при торможении
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А