EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
Модуль полупроводникового реле
2946858
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 230 В перем.тока, выход: с защитой от короткого замыкания, 10-30 В пост.тока/макс. 2 А
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Применение | Функция вывода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 276 В AC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 2 мА |
Время включения, типовое | 50 мс |
Время отключения, типовое | 12 мс |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр.; Варистор | |
Частота передачи | 10 Гц |
Вид цифрового выхода | электронный |
Выходное номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон выходного напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 2 A (См. график завис. пар.) |
Ток утечки | 150 мкA |
Пиковое запирающее напряжение | 33 В DC (Запирающее напряжение между коллектором и эмиттером) |
Ограничение тока при коротком замыкании | > 2 A (защищен от коротких замыканий) |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 0,3 В |
Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
безынерционный; Безынерционный диод | |
Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Сторона входа | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сторона выхода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 102 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2946858 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK61C2 |
GTIN | 4017918082499 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 58 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 58 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А