Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-HSC-24DC/230AC/10 - Полупроводниковое реле
2905214

PLC-INTERFACE, гибридное полупроводниковое реле, включая обходное реле с винтовым зажимом, установка на несущей рейке NS 35/7,5, вход: 24 В DC, выход: 24 В AC - 253 В AC/ 10 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия