Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR W3- 24DC/500AC- 9 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297316

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 9 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Встроенная схема защиты
Встроенная схема блокировки и силовой разводки
Высокая частота коммутации