ELR W3-230AC/500AC- 2 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297303

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты
Встроенная схема блокировки и силовой разводки