Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 - Полупроводниковый контактор
2297277

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 37 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты