Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR 3- 24DC/500AC-16 - Полупроводниковый контактор
2297235

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 16 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте






Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Встроенная схема защиты
Высокая частота коммутации