Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR 3- 24DC/500AC- 9 - Полупроводниковый контактор
2297219

Трехфазн. полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 9 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты