Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR 3- 24DC/500AC- 2 - Полупроводниковый контактор
2297196

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Встроенная схема защиты
Высокая частота коммутации