Soluções para a iluminação da torre

Visão geral

Torre de um aerogerador  

Iluminação confiável da torre também em caso de emergência

  • A iluminação abrangente das áreas de trabalho e de vias de emergência em aerogeradores garante a segurança do pessoal.
  • A Phoenix Contact disponibiliza um sistema completo, desde a fonte de alimentação ininterrupta até à luz.
  • O sistema não garante somente um trabalho confortável aos técnicos de serviço, mas também uma descida segura em caso de falha de corrente.

Aplicação

Para garantir a segurança dos colaboradores em aerogeradores, as torres têm de estar bem iluminadas. Determinante para a especificação das luzes é a norma 50308. Esta define, entre outros aspectos, a intensidade da iluminação para as áreas de trabalho e de vias de emergência. Até agora, muitos fabricantes ainda utilizam a tecnologia antiquada de lâmpadas fluorescentes, mesmo ocorrendo aqui problemas com grande frequência.

Para atualizar o sistema de iluminação para o estado mais recente da técnica, a solução de iluminação mais indicada se baseia em LED quase sem manutenção. Isto reduz o esforço de manutenção e aumenta simultaneamente a eficiência. Por este motivo, a Phoenix Contact desenvolveu um sistema completo para a iluminação de aerogeradores, assumindo também a iluminação de vias de emergência.

Solução

Solução completa de iluminação da torre  

Sistema completo para a iluminação da torre

A Phoenix Contact disponibiliza um sistema completo para a iluminação da torre, composto por um quadro de comando com fonte de alimentação ininterrupta, cabeamento pré-montado e módulos LED. Os módulos LED correspondem à norma relevante EN 50308 e cumprem a classe de proteção IP 65. Uma vez que os módulos LED apresentam uma vida útil de 50.000 horas, o sistema praticamente não necessita de manutenção. Se, mesmo assim, falhar um módulo LED, ele é fácil de remover e substituir graças a um sistema de encaixe especialmente concebido. Para esse efeito, nem é necessário desligar a iluminação.

Nos módulos LED está integrada uma fonte de alimentação, permitindo a operação com tensão alternada. Como fonte de alimentação central, a Phoenix Contact utiliza uma UPS da família de produtos Quint com tecnologia IQ. A bateria da UPS instalada na base da torre pode ser substituída com rapidez e sem problemas. Deste modo, o pessoal de serviço não tem de subir um escadote para substituir a bateria no módulo LED. A tecnologia IQ utilizada permite uma comunicação permanente entre a fonte de alimentação e a bateria. Deste modo, é possível ler informações sobre o estado de carga atual, a capacidade de potência e a vida útil remanescente da bateria. Isto permite uma rápida coordenação das ações de manutenção. O técnico de serviço já não tem de descer sem iluminação da instalação.

Sistema de instalação QPD  

A diretriz de baixa tensão garante a estabilidade de rede

Instalação rápida com base em um cabeamento plugável

O sistema de instalação QPD comprovado da Phoenix Contact assegura a conexão econômica dos vários componentes entre si. Assim, a solução oferece vantagens claras em comparação com o cabeamento à base de caixas de conexão de cabos. O fabricante do aerogerador encomenda na Phoenix Contact o cabeamento para cada tipo de instalação já pré-montado. Em seguida, somente é necessário encaixar, permitindo prescindir de um eletricista na obra. Assim, o cabeamento no local complexo e, por isso, demorado se transforma em uma solução rápida Plug and Play.

Topologie Turmbeleuchtung

Rund um die Beleuchtung zählt eine zeitsparende Verdrahtung

Suas vantagens

  • Planejamento ideal de ações de serviço graças a monitoramento remoto
  • Iluminação sem manutenção graças as luzes LED com uma vida útil de aprox. 50.000 horas
  • Instalação rápida e fácil da solução de iluminação sem ferramentas especiais
  • Vias de emergência seguras graças ao fornecimento de corrente central através de uma fonte de alimentação ininterrupta
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
Soluções para a iluminação da torre

Sistema completo de um quadro de comando

Referrer: