Soluções específicas para o cliente Com nossas soluções específicas para o cliente, você encontra sempre o produto adequado para sua aplicação, mesmo que ele não se encontre em nossa gama: desde uma pequena adaptação de artigos padrão até um novo desenvolvimento completo, nossa equipe de assistência se orienta por suas demandas. Temos o conhecimento técnico e desenvolvemos sua solução passo a passo com você.

Situação de conversa com um cliente segurando um produto na mão

Descubra a variedade em torno da personalização e do desenvolvimento de produtos

Não interessa se você precisa de produtos, aplicações, sistemas, soluções ou serviços: nós nos adaptamos a si. Às vezes somente é necessária uma pequena alteração, mas outras vezes também um conceito completamente novo. É bom saber: no Phoenix Contact Solution Center, os especialistas experientes estão sempre ao seu dispor. Eles desenvolvem a solução à medida juntamente com você. Escolha entre a diversidade de possibilidades.

Suas vantagens

  • Acompanhamento pessoal – apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Estar preparado para qualquer situação de aplicação – com soluções altamente flexíveis
  • Processamento rápido e confiável por nossos especialistas experientes
  • Visão geral rápida e primeiros resultados – graças a um fornecimento rápido de protótipos
  • Fornecimento pontual, graças a um planejamento e um controle de projeto exatos

Configurar


Configurador de produtos da Phoenix Contact

Personalize os artigos padrão

Se torne mais flexível. Utilize a diversidade de adaptações específicas do cliente de artigos padrão: para sua tecnologia de conexão, você pode selecionar, p. ex., variantes de cores, impressões de polos, codificações, identificações ou montagens parciais – e nas caixas também aberturas especiais ou elementos de comando com etiquetagem a laser. Você também pode equipar a proteção contra surto e filtros com variantes de tensão e de comutação – ou, p. ex., sistemas I/O com bornes identificados. Nossos configuradores lhe dão suporte - de forma rápida, intuitiva e com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana à sua configuração por meio do ID da solução.

Montar


Montagens com a tecnologia de conexão adequada

Montagem de componentes

Monte caixas, cabos, caixas de junção ou réguas de bornes com a tecnologia de conexão adequada. Pode ser você mesmo a criar a variante pretendida ou acessar a variantes pré-fabricadas. Também são possíveis serviços abrangentes de montagem inclusive identificação. Adicionalmente, as caixas de conexão podem ser montadas com proteção contra sobretensão e diferentes componentes.

Também são possíveis soluções de montagem personalizadas.

Você tem estas opções de montagem

Montagem por meio do configurador
Página de detalhes do artigo com um produto montável
Funcionário para montagem individual mediante solicitação
Montagem por meio do configurador

Dependendo do produto, alguns configuradores também oferecem montagens no processo de configuração, incluindo configuradores para construção de quadros de comando, conexão ou tecnologia de conexão de dispositivos, fontes de alimentação, disjuntores de proteção e proteção contra surto.

Ir para os configuradores
Página de detalhes do artigo com um produto montável

Você também pode personalizar os produtos relevantes por meio da página de detalhes do artigo. Para fazer isso, acesse a página de detalhes do artigo desejado. Clique em "Configurar". Em seguida, você pode selecionar os comprimentos de cabo desejados ou a tecnologia de conexão apropriada. Em seguida, coloque o artigo pronto no carrinho de compras - e pronto.

Funcionário para montagem individual mediante solicitação

Você precisa de uma solução totalmente personalizada que seja precisamente adaptada à sua aplicação? – Isso também é possível. Escreva para nós. Entraremos em contato com você.

Solicite uma solução de montagem personalizada

Novo desenvolvimento


Novo desenvolvimento de produtos personalizados na Phoenix Contact

Novos desenvolvimentos individuais para o design do seu dispositivo

Você tem requisitos especiais e precisa de um novo desenvolvimento sob medida? – Nós ajudamos você na implementação com nossos conhecimentos das áreas de desenvolvimento, produção e garantia de qualidade. Por exemplo, você pode personalizar o design da tecnologia de conexão de dispositivos ou da caixa. Utilize nosso suporte integral desde a ideia até a produção em série.

Funcionários para serviços de conceito de aplicativos e soluções

Conceitos de solução para aplicações

Você tem uma vaga ideia, mas ainda não sabe bem como é possível implementá-la? – Diga-nos o que você tem em mente. Você pode contar conosco durante todo o ciclo de vida do seu aplicativo ou sistema: analisamos sua aplicação, definimos medidas e criamos um conceito de solução. Neste processo, assessoramos você na especificação, elaboramos as especificações técnicas, asseguramos a transferência de know-how e assumimos o gerenciamento de certificação inclusive testes.

Seu conceito de solução é documentado e verificado continuamente. O desenvolvimento e a entrega incluem serviços como modelos CAD, desenhos, amostras, testes, apoio Design-in, proteção contra sobretensão e contator ou macros EPLAN.