Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Montagem em placa de circuito impresso Com nossa tecnologia de conexão de placas de circuito impresso, você seleciona livremente o tipo de montagem ideal. É adequada tanto para a montagem manual como para processos de fabrico semiautomáticos ou totalmente automatizados. Assim você pode equipar de forma eficiente e processar com segurança as placas de circuito impresso. Aqui você obtém informações sobre as áreas de aplicação dos diversos processos de montagem e solda, assim como os respectivos requisitos e vantagens.

Montagem em placa de circuito impresso

Processos de solda


Princípio de funcionamento da solda SMT

Na solda SMT, os componentes são soldados na parte superior da placa de circuito impresso

Solda SMT – Um processo de solda moderno

A montagem de superfície (Surface Mounting Technology – SMT) é a base da fabricação moderna de módulos. Ao contrário da montagem por furo de passagem de componentes cabeados, os componentes para montagem sobre superfícies (Surface Mount Device – SMD) possuem superfícies de conexão soldáveis, sendo soldados diretamente na superfície da placa de circuito impresso através dos processos de solda por refusão. A solda SMT permite a otimização na fabricação de módulos em termos de uma montagem em placa de circuito impresso mais econômica e com uma maior qualidade.

Princípio de funcionamento da solda THR

Na solda THR, os componentes cabeados em material de altas temperaturas são integrados no processo SMT

Solda THR – Resistência mecânica na montagem automática

A solda THR (Through-Hole-Reflow – THR) combina as uniões soldadas particularmente estáveis do ponto de vista mecânico da técnica de passagem através de orifícios com os processos de fabrico eficientemente automatizados da montagem de superfície. Aqui, utilizando o mesmo equipamento de processo, a pasta de solda é pressionada em orifícios com contatos. Atualmente, o princípio de funcionamento do processo está estabelecido e, em termos de normas, está consagrado na norma DIN EN 61760-3.

Princípio de funcionamento da solda por onda

A solda por onda é um processo de solda clássico, principalmente para componentes cabeados

Solda por onda – Um processo de solda rápido e econômico

Na solda por onda, os componentes ou elementos de conexão cabeados são soldados na placa de circuito impresso após a sua montagem manual ou através de máquinas automáticas de aplicação. Para isso, em primeiro lugar, o módulo completo é coberto com um fundente do lado da solda, depois é pré-aquecido e, por fim, conduzido através de uma onda de solda simples ou dupla e aí coberto com a solda. Após o processo de solda, o módulo completo é refrigerado para voltar a reduzir a carga térmica da placa de circuito impresso. Para soldar exclusivamente componentes passados através de orifícios (Through-Hole Technology – THT), que precisam resistir a cargas mecânicas superiores devido a seu formato, a solda por onda continua sendo o processo padrão.

Métodos de montagem sem solda


Princípio de funcionamento da tecnologia de encaixe direto

No encaixe direto, os conectores são inseridos nos pads de contato dos dois lados da placa de circuito impresso

Tecnologia de encaixe direto – Solução flexível para aplicações cabo a placa e placa a placa

No encaixe direto, o conector de encaixe direto contata nos respectivos pads de contato na borda da placa de circuito impresso. Assim é possível encaixar conectores cabo a placa e placa a placa de modo muito simples na horizontal em placas de circuito impresso com 1,6 mm de espessura sem necessidade de ferramenta adicional. Para evitar um encaixe errado, os plugues estão codificados de fábrica. O travamento sobre a placa de circuito impresso é assegurado por trincos de travamento à mola. Como é eliminado o processo de solda, os componentes de conexão não são expostos a nenhuma carga de temperatura.

Conectores de encaixe direto SKEDD

SKEDD – Uma tecnologia de encaixe direto inovadora

SKEDD é uma técnica de montagem inovadora para conectar os conectores para placa de circuito impresso através de orifícios com contatos diretamente com a placa de circuito impresso. A montagem é feita sem ferramenta e sem uma régua básica adicional. Rebites de expansão laterais no conector asseguram uma conexão confiável e resistente a vibrações. Os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact se baseiam na tecnologia licenciada da Würth Elektronik. Como todo o programa de conectores para placa de circuito impresso, os conectores de encaixe direto estão certificados conforme a norma DIN EN 61984.

Brochura Conectores plugáveis para a produção SMT


Brochura Conectores plugáveis para a produção SMT

Aprofunde os seus conhecimentos sobre a fabricação SMT

Conheça os princípios da moderna fabricação de módulos através de tecnologia SMT e THR. Além disso, a brochura apresenta uma visão geral de produtos de bornes de placa de circuito impresso, conectores para placa de circuito impresso e conectores de encaixe circulares para a solda THR e SMT. O glossário no fim da brochura explica termos técnicos importantes acerca do tema produção SMT.

Baixe a brochura aqui: