Solda SMT

Os componentes para montagem sobre superfícies (Surface Mount Device – SMD) são soldados diretamente sobre a parte superior ou inferior da placa de circuito impresso por intermédio de superfícies de contato soldáveis. Uma vez que os elementos construtivos não precisam ter conexões de fios que são passadas ou soldadas através dos orifícios na placa de circuito impresso, a montagem sobre superfícies (Surface Mounting Technology – SMT) permite um equipamento especialmente estanque e a utilização de ambos os lados da placa de circuito impresso.

Suas vantagens

  • Reprodutibilidade de alta qualidade de processo graças a um elevado grau de automação
  • Alta densidade de equipamento: placas de circuito impresso utilizáveis de ambos os lados graças a montagem sobre superfícies
  • Alta eficiência de processo através de processamento de componentes THR e SMD em somente um processo

Princípios

Terminais de placa de circuito impresso para montagem sobre superfícies  

Terminais de placa de circuito impresso compatíveis com SMT em suas superfícies de conexão

Antes de aplicar os componentes para montagem sobre superfícies, os pads metalizados em questão sobre a placa de circuito impresso são impressos com pasta de solda com um método de impressão por serigrafia, matriz ou dispensador.

Em seguida, os componentes são aplicados e o módulo completo é soldado. Para a parte superior de uma placa se estabeleceu o processo Reflow. Os componentes SMD na parte inferior de uma placa de circuito impresso são frequentemente colados e soldados por onda ou banho.

Em comparação com os componentes para passagem através de orifícios, os componentes SMD se caracterizam por forças de retenção reduzidas na placa de circuito impresso, o que significa que os pontos de solda geralmente não podem ser expostos a quaisquer cargas mecânicas fortes. Para assegurar, porém, uma fixação segura na placa de circuito impresso, muitos componentes SMD possuem metais de ancoragem laterais.

Nos pontos onde existem cargas mecânicas comparáveis às dos componentes para passagem através de orifícios são aplicadas as chamadas âncoras de solda THR. Assim, componentes correspondentes beneficiam das vantagens processuais de ambas as tecnologias – SMT e THR. É por isso que a Phoenix Contact está apostando nesta vantagem em seus novos desenvolvimentos.

Encontre rapidamente sua solução

No link seguinte você encontra todas as conexões de placa de circuito impresso para a solda SMT.