Conexão de blindagem no campo Pretende saber mais sobre conectores e cabos blindados? Nesse caso, basta contatar-nos!
Blindagem absolutamente segura
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact é o inovador conceito de blindagem para o cabeamento de sensor/atuador. A conexão de blindagem 360° ampla e de união firme é única no mercado e otimiza o atual formato dos conectores M8 e M12. O metal líquido, que envolve completamente a malha de blindagem do cabo durante o processo de fabricação, garante uma conexão de blindagem absolutamente segura, permitindo assim a transmissão de dados, sinais e potência de maneira confiável e protegida contra falhas na automação industrial do futuro.
Processo de fabricação com pré-moldagem e moldagem de metal
Conceito de blindagem sem falhas
Advanced Shielding Technology significa uma blindagem absolutamente segura. Mesmo sob influências ambientais extremas, como uma alta carga mecânica ou a queda de um raio, a conexão de blindagem 360° protege sua transmissão de dados, sinais e potência.
No inovador processo de fabricação automatizado dos conectores M8 e M12 montados com a Advanced Shielding Technology, a pré-moldagem e a moldagem de metal asseguram um melhor desempenho da blindagem.
A sobreinjeção do corpo base fixado no condutor com poliamida assegura uma estabilidade mecânica extremamente alta em aplicações com carga axial. O estanho especificamente desenvolvido para as demandas elétricas e mecânicas permite uma conexão de blindagem 360° segura e confiável.
A união ampla completa da malha de blindagem e do conector macho garante ainda uma proteção de compatibilidade eletromagnética absolutamente segura, uma dissipação ótima do calor e robustez contra sobretensões e picos de corrente.
Vantagens da Advanced Shielding Technology
Suas vantagens
- Confiável no caso de altas cargas mecânicas, como choque e vibração
- Resistente contra sobretensões transitórias causadas por operações de comutação de cargas indutivas
- Aquecimento reduzido e condução segura de corrente em caso de curto-circuito
- Transmissão pioneira de altas quantidades de dados e taxas de transmissão cada vez maiores em um ambiente com forte carga eletromagnética
- Robusta também sob influências ambientais extremas, como por exemplo queda de raio
Confiável no campo
Assegure a operação de suas instalações: oferecemos a você soluções completas para a conexão de sensores e atuadores. Quer seja em aplicações padrão, cabeamentos em indústrias exigentes ou aplicações especiais.
Cabeamento de sensor/atuador blindado
Cabeamento de sensor/atuador blindado
Em instalações especialmente suscetíveis a falhas ou em instalações sujeitas a fortes interferências pode ser necessária a montagem blindada de todos os cabos de sinal, conectores, equipamentos e quadros de comando. Especialmente vulneráveis são os condutores para sensor/atuador distribuídos em toda a área da instalação de produção e que, deste modo, têm de ser involuntariamente guiados ao lado de fontes de interferência. Um exemplo é um sistema de solda operado com robôs na indústria automotiva. As altas correntes de solda, que têm de ser ligadas e desligadas em breves intervalos, criam uma mistura de interferências diversas e muito fortes. Para garantir uma operação sem interferências, em um ambiente desse tipo os cabos de sinal, sensores/atuadores e também as caixas de sensor/atuador necessárias para o cabeamento devem ser sempre executados com blindagem. Pois são estes componentes que estão conectados a controladores especialmente suscetíveis a falhas.
Conectores M12 com conexão Push-Lock
Conectores M12 montáveis blindados
Os conectores M12 montáveis com conexão Push-Lock possibilitam uma montagem fácil e sem ferramenta de condutores rígidos e com tratamento prévio. Os compartimentos de prensagem são facilmente abertos e fechados com a alavanca. Assim o usuário fica com as duas mãos livres para a condução dos condutores e a instalação é consideravelmente facilitada. A operação segura e confiável de sua instalação é garantida pela conexão PE e de blindagem estável a longo prazo e resistente a vibrações.
Encaixe compatível, combinação flexível
Os conectores industriais HEAVYCON protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, dados e sinais mesmo com as condições difíceis.
Todas as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutivas. Elas resistem a vibrações, altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.
Proteção confiável do campo até o quadro de comando com conectores industriais HEAVYCON
Conectores industriais blindados
As medidas consideradas até agora para a conexão de blindagem com a ajuda dos bornes blindados somente são adequadas para proteger contra falhas ocorridas por via da instalação. Aqui, o quadro de comando com o ponto de barra de blindagem se encontra em uma área com pouca ou nenhuma interferência. Para introduzir um condutor blindado em um quadro de comando ou equipamento, que ele mesmo está sujeito a fortes interferências, é necessário proceder de outra forma. Neste caso, não somente os condutores, mas o quadro de comando completo tem de ser envolvido na blindagem. Assim como para os cabos e condutores, também aqui é necessário obter uma cobertura o mais densa e completa possível. O ponto de partida para esse fim é uma caixa metálica ou um quadro de comando especialmente desenvolvido para aplicações EMC. Aqui, é claro que as entradas de cabo e os conectores não podem criar novas lacunas no sistema de blindagem de resto fechado. Por isso, foram desenvolvidos conectores correspondentes para cabos blindados, conectando a malha de blindagem do cabo fechada através de sua caixa com o painel do quadro de comando ou o equipamento. Tanto na estrutura como também para a conexão do conector isso significa um custo adicional. Mas os dois investimentos compensam mais tarde através de uma operação sem interferências da instalação.
Conector industrial HEAVYCON blindado
Estrutura de conectores industriais blindados
O componente importante de um conector blindado é a caixa. As caixas metálicas de nossos conectores industriais são compostas de alumínio fundido sob pressão de alta qualidade e resistente à corrosão. Graças a superfícies e vedações condutivas oferecem uma proteção EMC confiável. A conexão da malha de blindagem do cabo com a caixa é efetuada com prensa-cabos em latão niquelado. Na montagem, os insertos EMC dos prensa-cabos são posicionados sobre a blindagem do cabo. Assim, a molas de contato estabelecem uma conexão segura entre o conector e a blindagem do cabo. Com esta estrutura, o conector forma uma transição ininterrupta e completamente fechada entre a malha de blindagem do cabo e a caixa blindada.