Voltar para a visão geral

Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

A norma IEC 62305-3 descreve os testes de repetição dos dispositivos de proteção.

Testar em conformidade e documentar

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos de tensão devem ser verificados regularmente (ver tabela embaixo). Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

  • O ImpulseCheck determina continuamente o estado (State of health) dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão monitorados. É possível gerar um relatório correspondente a qualquer momento pressionando simplesmente um botão.
  • O CHECKMASTER 2 verifica os plugues de proteção e salva os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível em qualquer altura.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
  • A transferência de dados para o PC é realizada através de um stick USB.
  • Os arquivos de protocolo são salvos no formato CSV e podem ser processados posteriormente em qualquer programa de cálculo em tabelas.
Classe de proteção contra raiosI e IIIII e IV
Inspeção visual (intervalo)anuala cada 2 anos
Teste abrangentea cada 2 anosa cada 4 anos
Teste abrangente de sistemas críticosanualanual

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências