Conexão de sinais rápida
Plug & Play: o Termination Carrier ajuda você na conexão rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação MACX Analog a placas de entrada e saída de sistemas de automação através do cabeamento de sistema pré-montado VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema de suporte de módulos mais compacto do mercado.
Economize até 30% de espaço comparativamente com as soluções de mercado convencionais graças ao formato compacto e a conexões de sistema profundas. Os postes integrados permitem o agrupamento em linha direto de vários Termination Carrier.
A placa de circuito impresso Termination com execução passiva oferece um desempenho seguro adicional. Ela não contém nenhum componente ativo.
Graças ao uso de equipamentos de trilho de fixação padrão, você só precisa de um design de engenharia para aplicações de trilho de fixação padrão e de sistema.
A conexão à placa de circuito impresso Termination Carrier é efetuada de modo rápido e seguro com conjuntos de cabos plugáveis e codificáveis. A conexão do lado do controlador é efetuada através de cabos de sistema VARIOFACE pré-montados com adaptador frontal. Os pontos de conexão de fácil acesso e a troca de módulo a quente facilitam a manutenção.
Para além dos Termination Carrier universais com pinning 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional, estão disponíveis as mais diversas variantes específicas do sistema de comando. Comprimentos de perfil sem encaixe, bem como diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais permitem a adaptação ideal a placas I/O de diversos sistemas de automação.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores
"$pageName" em