Servidores de equipamentos, gateways e Proxys seriais

Servidores de equipamentos, gateways e Proxys seriais

Comunicar em todo o bus de campo

Os conversores de interface, gateways e Proxys são a solução inteligente para ligar as interfaces seriais à Ethernet.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Servidores de equipamentos, gateways e Proxys seriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os servidores de equipamentos, gateways e Proxys permitem a integração fácil de equipamentos e bus de campo seriais existentes em redes Ethernet modernas. Da mesma forma poderá configurar e parametrizar várias redes e segmentos parciais de forma integrada. Os servidores de horas industriais disponibilizam informações da hora e do local na rede Ethernet. Os protocolos de transmissão de dados mais utilizados na indústria são suportados com diversas combinações.

Suas vantagens

  • Integrar redes ou segmentos parciais 1:1 graças à tecnologia Proxy
  • Modernização de instalações simples com comunicação transparente em vários sistemas de bus
  • Diagnóstico versátil: detecção de topologia e conceitos de diagnósticos, independentemente do fabricante
  • Escalabilidade fácil graças às versões multiporta e modulares

Integrar sistemas de bus em redes Ethernet

Os sistemas baseados em Ethernet têm uma grande vantagem: os sistemas parciais podem ser integrados com conversores de interface, gateways e Proxys, de forma integrada, no conceito de comunicação e diagnóstico. Assim, você pode acessar os equipamentos de campo também através do controlador PROFINET. Isso significa: sem configuração ou endereçamento duplo. Com isso, você integra também segmentos parciais ou instalações mais antigas sem Ethernet na sua rede. Assim é realizada p. ex. uma célula de robô com INTERBUS na fabricação de automóveis. Contudo, a interligação dos diferentes quadros de comando é realizada através de PROFINET.

Servidores de equipamentos seriais

Diferentes variantes de servidores de equipamentos seriais como equipamentos multiporta  

Servidores de equipamentos seriais Visão geral das variantes

Os servidores de equipamentos seriais permitem a integração fácil de equipamentos e bus seriais existentes em redes Ethernet modernas.

Em muitas aplicações há vários equipamentos seriais em espaço reduzido, como p. ex. scanners de código de barras e impressoras que têm de estar ligados à Ethernet. Nesses casos, o uso de um conversor multiporta poupa tanto dinheiro como espaço precioso no quadro de comando.

Assim, a aplicação pode ser adaptada às demandas individuais de modo a que usuários diferentes possam acessar interfaces seriais diversas através de um só conversor.

Suas vantagens:

  • O servidor web integrado permite uma colocação em funcionamento e configuração fáceis
  • Utilização em qualquer indústria graças à ampla faixa de temperatura operacional (-40 °C ... +70 °C) e à certificação para áreas perigosas
  • Reduzida necessidade de espaço no quadro de comando graças aos fatores de formato compactos
  • A codificação AES de 256 Bits e os mecanismos de encriptação previnem o acesso não autorizado aos equipamentos
  • Correção de erros rápida e simples pelo usuário em virtude das funções de diagnóstico ampliadas das portas seriais
  • A integração perfeita das portas COM através de drivers Windows nativos garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações de várias portas.

Servidores de equipamentos seriais com protocolo transparente

Software de porta COM virtual gratuito incluído no volume de fornecimento  

Aplicação de porta COM virtual com PC e equipamentos seriais

Os servidores de equipamentos seriais da série GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar equipamentos padrão seriais (normalmente com formatos de arquivo RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Poderá usar os equipamentos como "porta COM virtual" e como equipamento Ethernet TCP ou UDP nativo.

Conversores de protocolos e gateways:
Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™

Conversão simples para protocolos industriais  

Integração de qualquer protocolo ASCII em Modbus ou EtherNet/IP™

Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são usados para a conversão de Modbus/RTU (ou ASCII, serial) para Modbus/TCP. Estes módulos são de alto desempenho e podem ser configurados para qualquer combinação de servidor e cliente Modbus.

Com os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII…, você disponibiliza os strings seriais RAW ou ASCII de equipamentos, como p. ex. scanners de código de barras, balanças ou etiquetas RFID, utilizando o protocolo Modbus. Com os módulos da série GW MODBUS EIP/ASCII... poderá converter estes strings em EtherNet/IP™.

Conversores de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET

Integração de quaisquer participantes Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET  

Integração de quaisquer participantes Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET

Com os módulos da série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS... você pode integrar servidores Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET. Assim é possível integrar participantes Modbus existentes no difundido protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET baseado em Ethernet.

Conversão de PROFIBUS DP para PROFINET

Gateway PROFIBUS DP para PROFINET  

Gateway PROFIBUS DP para PROFINET

É possível ligar dispositivos PROFIBUS (p. ex. controladores ou acionamentos) sem problemas a um controlador PROFINET. Este gateway de fácil utilização disponibiliza um caminho de migração simples para equipamentos instalados e é adequado para utilização em muitas indústrias. A configuração do equipamento e diagnóstico da comunicação é possível facilmente através do gerenciamento baseado na web.

Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA

Reequipamento simples para acesso a sinais HART  

Acesso de alto desempenho a sinais HART via Ethernet

Os módulos da série GW PL… são compostos por um módulo frontal e até cinco módulos de expansão. Estes módulos permitem a parametrização e o monitoramento simples dos equipamentos de campo HART através de OPC UA. Isso permite o acesso aos dados de processo através da Cloud sem influenciar o sistema que realiza o processo.

O gateway HART para Ethernet de estrutura modular permite conectar até 40 equipamentos.

Gateway: de HART para OPC UA para NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

A estação de base GW PL ETH/UNI comunica através de OPC UA segundo o conceito NAMUR Open Architecture (NOA). O equipamento funciona como diodo de dados para encaminhar dados de diagnóstico e de processo de equipamento de campo HART para qualquer sistema de Cloud.

Através da análise e do processamento dos dados obtidos é verificada a eficiência do processo. Em caso de necessidade, as informações são devolvidas ao sistema ERP, para p. ex. gerar tarefas de manutenção automaticamente. Os sistemas que realizam o processo não são influenciados nem comprometidos.

Gateways e Proxys: de INTERBUS para PROFINET

Proxy para INTERBUS  

Proxy para INTERBUS

Deseja integrar uma aplicação INTERBUS em uma rede PROFINET? Então o FL NP PND-4TX IB é solução adequada. O equipamento pode ser parametrizado facilmente com a sua respectiva ferramenta de programação. O switch integrado pode ser utilizado no quadro de comando como Uplink para o sistema de controle ou no campo para a ligação em série.

Gateways e Proxys: comunicação PROFIsafe além das fronteiras da rede

Proxy para PROFIsafe  

Proxy para PROFIsafe

Isso é único: aplique o PROFIsafe de forma integrada e para além dos limites da rede.

O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segurança entre duas redes PROFINET. Assim, você implementa segurança funcional como conceitos de desligamento de emergência que abrangem toda a instalação e são independentes do fabricante.

Servidor de horas industrial: determinação da hora e do local para rede Ethernet graças a GPS, GALILEO ou GLONASS

Servidor de horas industrial para redes Ethernet  

Servidor de horas industrial para redes Ethernet

O servidor de horas industrial FL TIMESERVER NTP disponibiliza informações de tempo via protocolo NTP na rede Ethernet. Independentemente de outros serviços NTP e sem ligação à Internet, a hora é captada via GPS, GALILEO ou GLONASS. Graças à caixa IP68 robusta com antena integrada e alimentação PoE você pode instalar o equipamento ao ar livre sem problemas.
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
Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.