Acionadores de motor seguros

Acionadores de motor seguros

Comutar motores de modo inteligente

Com acionadores de motor compactos e modulares é possível comutar e inverter motores de modo rápido e seguro.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Acionadores de motor seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os acionadores de motor híbridos seguros CONTACTRON reúnem até quatro funções em um equipamento: PARADA DE EMERGÊNCIA, partida do motor, função de inversão e proteção do motor contra sobrecarga. Para além dos equipamentos padrão para um cabeamento em paralelo, também estão disponíveis variantes conectáveis em rede. Estas últimas permitem uma integração em ambientes de bus de campo.

Suas vantagens

  • Desligamento seguro até SIL 3 e PL e
  • Economia de espaço de até 89 % graças ao design estreito
  • Vida útil operacional 10 vezes mais longa graças à comutação protetora por meio de tecnologia híbrida CONTACTRON
  • Proteção do motor ajustável com função bimetálica até 9 A
  • Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga

Acionadores de motor híbridos modulares

Acionador de motor híbrido modular CONTACTRON pro  

Acionador de motor híbrido modular CONTACTRON pro

A nova série de produtos CONTACTRON pro oferece uma integração de segurança fácil e é expansível de modo modular. O relé de segurança PSRmini PSR-MC38 garante o desligamento seguro de um motor através do novo acionador de motor híbrido CONTACTRON pro. Desta forma, você pode conectar os dispositivos de comutação de forma simples, rápida e modular através do conector bus para trilho de fixação.

Outras informações encontram-se aqui:

Comutar de modo inteligente e proteger com segurança

Exemplo de cabeamento CONTACTRON

PARADA DE EMERGÊNCIA

A função de segurança integrada permite o uso em aplicações de PARADA DE EMERGÊNCIA relevantes para a segurança.

Rotação em sentido horário

Ativação simples diretamente através de placas de saída de PLC de 24 V ou de sinal de 230 V AC.

Rotação em sentido anti-horário

Opcional: função de inversão inclusive circuito de travamento e cabeamento de carga.

Proteção do motor

Proteção confortável por meio do relé eletrônico de proteção do motor com função de reset automático e remoto.