Módulos de relé com acionamento manual bloqueável

Módulos de relé com acionamento manual bloqueável

Manuseio inteligente

A capacidade de utilização manual simplifica a manutenção e a colocação em funcionamento.

Voltar para Módulos de relé

Categorias

Procurar em Módulos de relé com acionamento manual bloqueável

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos de instalação. Beneficie da capacidade de utilização manual dos novos relés eletromecânicos. Esses módulos de relé são particularmente adequados para a manutenção e colocação em funcionamento.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato estreito de 6,2 mm e 14 mm
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de jumpers
  • Ligação eficiente ao cabeamento de sistema com um adaptador V8
  • Acionamento manual bloqueável
  • Conexão simples graças à tecnologia push-in

Simulação simples de sinais de entrada e saída digitais

Acionamento manual bloqueável em detalhe  

Acionamento manual bloqueável em detalhe

Os módulos de relé com acionamento manual bloqueável proporcionam um grande benefício prático especialmente para os técnicos de manutenção e colocação em funcionamento, bem como para o pessoal operador. Graças ao acionamento manual, é fácil simular sinais binários de entrada ou saída – e isto independentemente do programa de controle e dos estados da instalação/máquina. As instalações e máquinas e as respectivas funções individuais podem ser testadas passo a passo.
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
Downloads