Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Alta disponibilidade mediante elementos de comutação plugáveis

Disponibilidade de máquinas e instalações  

Alta disponibilidade de máquinas e instalações

A confiabilidade de máquinas e instalações desempenha um papel decisivo na eficiência de processos de produção. A estrutura modular do PLC logic, com elementos de comutação plugáveis, permite substituir rapidamente o relé em caso de falha de funcionamento. Aproveite as vantagens de uma alta disponibilidade de máquinas e instalações.

Combinação flexível

Relés plugáveis para uma adaptação flexível  

Combinação de diferentes módulos de relé e analógicos

Ao contrário dos módulos lógicos comuns, o nível de interface pode ser equipado modularmente. Isso permite uma adaptação especialmente flexível a diferentes requisitos da aplicação. Conforme a frequência de comutação, é possível implementar relés eletromecânicos, bem como relés de estado sólido. Além disso, estão disponíveis séries especiais para os sistemas de sensores e de atuadores.

Os módulos analógicos permitem o processamento de sinais normalizados analógicos como corrente e tensão e de sinais Pt 100/Pt 1000.

Os sinais de entrada e de saída são configuráveis através de chave DIP.

Cabeamento eficiente

Tecnologia de conexão push-in

Simples na utilização – potente na conexão:

  • Conexão direta dos condutores sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminais tubulares
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal tubular a partir de 0,25 mm² simultaneamente com forças de extração máximas dos condutores
  • É fácil soltar os condutores com qualquer ferramenta através do gatilho de acionamento, sem contato direto com as peças energizadas
  • Para poder conectar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal tubular, durante o encaixe basta acionar o gatilho

Cabeamento comum comparado com o PLC logic

1) Nos módulos lógicos comuns, o cabeamento dos grupos é dispendioso e demorado. Para contornar as desvantagens de relés com solda interior fixa, na prática, muitas vezes são instalados módulos de relés adicionais a montante das entradas/saídas. O PLC logic substitui os equipamentos de comutação e controle comuns e reduz as despesas com cabeamento.

2) Além disso, as variantes especiais de sensor/atuador permitem a conexão direta dos condutores de alimentação e de retorno. A utilização dessas variantes economiza custos e espaço, pois não é mais preciso utilizar terminais de potencial adicionais.

 

Operar e monitorar sem fio

App PLC logic  

App PLC logic para operar e monitorar

Para o acesso sem fio a dados de processo entre o módulo lógico e o equipamento final móvel, está disponível o adaptador Bluetooth em combinação com o app PLC logic. O app gratuito está disponível para download via Google Play Store e Apple App Store. Após a instalação no smartphone ou tablet, você pode usar o app para efetuar as adaptações dos parâmetros nos módulos lógicos. Com o acesso a todas as variáveis do programa, o app pode ser utilizado para operar e monitorar. A criação da vista de visualização é implementada através do editor do servidor web integrado. 

Com a ajuda da ligação Bluetooth você obtém o monitoramento eficiente de vários módulos lógicos com somente um equipamento de visualização.

Realização simples dos projetos graças ao software intuitivo

Screenshot do software  

Software Logic+

O intuitivo software de programação Logic+ é sinônimo de uma projeção fácil e rápida. É possível criar o esquema de contatos (LD) e de funções (FBD) selecionando as respectivas funções e sua conexão com os controles de arrastar e soltar. Nesse caso, o usuário dispõe dos seguintes módulos de função:

  • Funções básicas: AND, OR, NOT, XOR
  • Funções matemáticas: adição, divisão, multiplicação, subtração, gerar valor absoluto
  • Detecção de flanco positiva e negativa
  • Flip Flops RS e SR
  • Retardo de ativação e desativação, emissor de pulso, prolongamento de impulso, temporizador semanal
  • Contadores crescentes e decrescentes
  • Comparadores analógicos e digitais
  • Funções especiais, como, p. ex., cálculo da posição do sol, disponíveis para download

A clara divisão em editor de programação, caixa de ferramentas, visão de hardware e janela de sinalização é particularmente intuitiva. Além disso, é possível simular e testar o programa completo offline ou online. Os inúmeros exemplos de aplicação facilitam a sua familiarização com o software.


Voltar para a visão geral
Outras informações