Registre e controle seus valores de processo ou registre temperaturas diretamente no campo.
Os indicadores de processo FA MCR permitem monitorar e indicar sinais analógicos e de temperatura, bem como o controle através de saídas digitais e analógicas. Com os transdutores de cabeça, você registra as temperaturas diretamente no local e converte-as em sinais analógicos normalizados.
Os indicadores de processo Field Analog estão disponíveis para a instalação de campo e em painel. Através das entradas universais pode registrar corrente, tensão, RTDs e TCs. Certificações abrangentes permitem inclusivamente a conexão de sensores em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Os valores de processo atuais são bem legíveis nas telas retroiluminadas de cinco dígitos. Ao mesmo tempo, o gráfico de barras oferece a você um resumo rápido. Mesmo a partir de grandes distâncias você pode detectar rapidamente estados de alarme através da mudança de cor.
Os equipamentos de campo alimentados por loop permitem registrar e converter sinais de termômetros de resistência, termopares, transmissores de resistência e de tensão diretamente no campo. A comunicação HART integrada permite a transmissão de dados de processo digitais ou a parametrização remota dos produtos. Além disso, utilize a tela e a caixa de campo dos acessórios para visualizar os valores no local.
"$pageName" em